17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パレット LXー1212R2 青 840007-01BL
  • パレット LXー1212R2 青

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

パレット LXー1212R2 青

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

840007-01BL

2022年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・軽量でありながら高剛性の成形品が得られ、自動倉庫にも対応。
・強さと美しさを両立したパレットです。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 火気厳禁

指定中の仕様・寸法情報

ブルー
トラスココード
217-5322
質量(g)
28500.0
材質1
低発泡ポリプロピレン(PP)

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト