ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

パレット LX-1111D2

パレット LX-1111D2 SK-LX-1111D2-BK
  • パレット LX-1111D2
通常単価(税別)
25,749
税込単価
28,324
通常出荷日:8日目

【特長】・軽量でありながら高剛性の成形品が得られ、自動倉庫にも対応。・強さと美しさを両立したパレットで...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 火気厳禁

型番:

SK-LX-1111D2-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-LX-1111D2-BKの仕様・寸法情報

ブラック
最大静荷重 (kg)
4000
最大動荷重 (kg)
1000
間口 (mm)
1100
奥行 (mm)
1100
トラスココード
198-0506
質量(g)
18900
材質1
ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
150
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
260×90
中央桁幅(mm)
190
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SK-LX-1111D2-BK

最大静荷重 (kg)

最大動荷重 (kg)

間口 (mm)

奥行 (mm)

トラスココード

材質1

高さ(mm)

差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)

中央桁幅(mm)

最小発注数量
ブラック
4000
1000
1100
1100
198-0506
ポリプロピレン(PP)
150
260×90
190
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,749
( 28,324 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量でありながら高剛性の成形品が得られ、自動倉庫にも対応。
・強さと美しさを両立したパレットです。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パレット LX-1111D2の型番SK-LX-1111D2-BKのページです。 型番SK-LX-1111D2-BKに関する仕様情報を記載しております。
パレット LX-1111D2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パレット LX-1111D2
パレット LX-1111D2-2 青
プラスチックパレット LX-1111R4
プラスチックパレット D2ー1111
パレット LX-1113D2 黒
プラスチックパレット R2-1111
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格25,74928,31018,40026,28332,89417,860
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
質量(g)1890024400.016400.022600.025100.025800.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト