17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エイト 六角ソケットビット テーパー 130mm(差込角9.5mm)8mm 単品 83TB-8

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エイト 六角ソケットビット テーパー 130mm(差込角9.5mm)8mm 単品

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

83TB-8

2021年07月に販売終了となりました。

【特長】
・錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。
・テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性が一段と向上します。
・従来のボールポイントに比べ10%から20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0から20°)で特に効果を発揮します。
【用途】
・六角穴付ボルト類の締結用。
【商品仕様】
・差込角(mm):9.5
・全長(mm):130
・対辺寸法(mm):8
・JANコード:4984798401163
・トラスココード:811-6183
・質量:73.5g
【材質/仕上】
・ビット:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)
・ソケット:SCM435(クロームメッキ)

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト