ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

エイト 六角ソケットビット 110mm(差込角9.5mm) 3mm 単品

エイト 六角ソケットビット 110mm(差込角9.5mm) 3mm 単品 83LB-3
通常単価(税別)
1,430
税込単価
1,573
通常出荷日:7日目

【特長】・錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。・ISO・JIS規格を上回...

詳細を確認

型番:

83LB-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

83LB-3の仕様・寸法情報

用途
電動ドリル用
ソケット形状
6角
二面幅寸法(S寸法)
3
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5
全長(L寸法)(mm)
110
単品・セット区分
単品 ソケット
材質1
ビット:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(強化ニッケルめっき/ELアーマーめっき)
材質2
ソケット:SCM435(クロームめっき)
質量(g)
30.500
JANコード
4984798401194
トラスココード
811-6166
-
-

型番リスト

表示件数
型番
83LB-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,430
( 1,573 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・錆び付いたボルトの弛緩等、大きな力の必要な作業が効率良く行えます。
・ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
【用途】
・六角穴付ボルト類の締結用。
【商品仕様】
・差込角(mm):9.5
・全長(mm):110
・対辺寸法(mm):3
・JANコード:4984798401194
・トラスココード:811-6166
・質量:30.5g
【材質/仕上】
・ビット:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)
・ソケット:SCM435(クロームメッキ)

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エイト 六角ソケットビット 110mm(差込角9.5mm) 3mm 単品の型番83LB-3のページです。 型番83LB-3に関する仕様情報を記載しております。
エイト 六角ソケットビット 110mm(差込角9.5mm) 3mm 単品のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
一般整備
5
満足度:5.0
六角部分の強度が高く精度も良いです。価格は高めですが長く安心して使用できる工具です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エイト 六角ソケットビット 110mm(差込角9.5mm) 3mm 単品
エイト 六角ソケットビット 標準寸法(差込角9.5mm) 5mm 単品
エイト 六角ソケットビット 110mm(差込角12.7mm) 7本 5~17mm
エイト 六角ソケットビット 標準寸法(差込角6.35mm) 5mm 単品
エイト 六角ソケットビット 標準寸法(差込角6.35mm) 3mm 単品
エイト 六角ソケットビット 標準寸法(差込角6.35mm) 2.5mm 単品
メーカーエイトエイトエイトエイトエイトエイト
通常価格1,4308539,2781,0601,0601,060
通常出荷日7日目14日目8日目1日目1日目1日目
用途電動ドリル用-----
ソケット形状6角-----
二面幅寸法(S寸法)3-----
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.5-----
全長(L寸法)(mm)110-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト