17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 一般イラスト標識 閉まるドアにご注意下さ

通常単価(税別)
1,366
税込単価
1,503
通常出荷日:4日目

【特長】・自動ドア等に貼り付けて使用する注意喚起ステッカーです。【用途】・自動ドア設置箇所等に。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    塩化ビ二―ル(PVC)
  • 表示内容
    その他
  • 取付仕様
    その他
  • 表示内容詳細
    閉まるドアにご注意下さい
  • 取付仕様詳細
    粘着シール
  • JANコード
    4571181410910
  • トラスココード
    826-4226
  • 質量(g)
    8
  • 摘要
    5枚1組
  • 寸法(mm)
    120×100

型番:

839-66A
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

サイズ:120×100mm
材質:PVCステッカー

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット 一般イラスト標識 閉まるドアにご注意下さ 関連画像

839-66Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
塩化ビ二―ル(PVC)
表示内容
その他
取付仕様
その他
表示内容詳細
閉まるドアにご注意下さい
取付仕様詳細
粘着シール
JANコード
4571181410910
トラスココード
826-4226
質量(g)
8
摘要
5枚1組
寸法(mm)
120×100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
839-66A
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,366
( 1,503 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動ドア等に貼り付けて使用する注意喚起ステッカーです。
【用途】
・自動ドア設置箇所等に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 一般イラスト標識 閉まるドアにご注意下さの型番839-66Aのページです。 型番839-66Aに関する仕様情報を記載しております。
ユニット 一般イラスト標識 閉まるドアにご注意下さのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 一般イラスト標識 閉まるドアにご注意下さ
ユニット メッシュ横断幕 吊り荷の下に入るな
パレット用高さ制限標識
ユニット 横断幕 高所作業には必ず安全帯を使おう!
石綿標識
電気関係標識
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格1,36633,8182,00612,2141,169291 -
通常出荷日4日目4日目2日目4日目4日目1日目〜
商品タイプ安全標識たれ幕・横幕-たれ幕・横幕--
材質(本体)塩化ビ二―ル(PVC)その他-その他--
表示内容その他その他-その他--
取付仕様その他その他-その他--
表示内容詳細閉まるドアにご注意下さい吊り荷の下に入るな-高所作業には必ず安全帯を使おう!--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト