17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット ユニステッカー 使用禁止 12枚組

通常単価(税別)
724
税込単価
796
通常出荷日:4日目

【特長】・汎用タイプのミニステッカーです。【用途】・事務所などの表示に

型番:

838-43B
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • どこにでも貼れる便利なミニステッカー。
  • サイズ:50×50mm
  • 材質:PPステッカー

838-43Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
表示内容
その他
取付仕様
その他
表示内容詳細
使用禁止
取付仕様詳細
粘着シール
JANコード
4571181483310
トラスココード
826-4379
質量(g)
21.000
寸法(mm)
50×50

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
838-43B
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
724
( 796 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用タイプのミニステッカーです。
【用途】
・事務所などの表示に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット ユニステッカー 使用禁止 12枚組の型番838-43Bのページです。 型番838-43Bに関する仕様情報を記載しております。
ユニット ユニステッカー 使用禁止 12枚組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット ユニステッカー 使用禁止 12枚組
ユニット PCBステッカー(5枚組)・PVCステッカー・80X110
ユニット 配管ステッカー 方向表示 白(極小) 20×50 10枚組
ユニット 配管ステッカー 天然ガス(大) アルミ 150×80 10枚組
ユニット 無地板プラスチック・5枚組・80X240
ユニット カラーゴムマグネット 100×220mm 6枚組
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格7248029901,6108455,225
通常出荷日4日目4日目1日目6日目2日目6日目
商品タイプ安全標識安全標識-安全標識安全標識その他
材質(本体)ポリプロピレン(PP)塩化ビ二―ル(PVC)-アルミその他その他
表示内容その他その他-その他その他-
取付仕様その他その他-その他-マグネット
表示内容詳細使用禁止本製品にはPCBが含まれています-天然ガス無地-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト