ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット ロープスタンド ウェイト

通常単価(税別)
1,885
税込単価
2,074
通常出荷日:1日目

【特長】・ユニスタンドに利用出来るウェイトです。【用途】・ユニスタンド用の注水式重りとして最適です。【...

詳細を確認
  • 商品タイプ1
    その他
  • 商品タイプ2
    その他
  • 本体材質
    高密度ポリエチレン
  • トラスココード
    819-3843
  • JANコード
    4571181523498
  • 質量(g)
    500.000
  • 径(mm)
    260
  • 縦(mm)
    120
  • 適合機種
    868-20A・25・15A・16A、468-20
  • 詳細タイプ
    スタンド用ウエイト

ご注意

  • ユニスタンド(468-20)、フリースタンド(868-20A)、標識用スタンド(868-25A)、868-15A・16A(表示スタンド)に使用いただけます。

型番:

835-55A
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品仕様

サイズ:260φ×120mmH
材質:高密度ポリエチレン
重量:満水時3.8kg

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット ロープスタンド ウェイト 使用事例

835-55Aの仕様・寸法情報

商品タイプ1
その他
商品タイプ2
その他
本体材質
高密度ポリエチレン
トラスココード
819-3843
JANコード
4571181523498
質量(g)
500.000
径(mm)
260
縦(mm)
120
適合機種
868-20A・25・15A・16A、468-20
詳細タイプ
スタンド用ウエイト

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
835-55A
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,885
( 2,074 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ユニスタンドに利用出来るウェイトです。
【用途】
・ユニスタンド用の注水式重りとして最適です。
【商品仕様】
・高さ(mm):120
・適合機種:868-20A・25・15A・16A、468-20
・外径(mm):260
・摘要:注水式
・本体色:ブラック
・摘要:注水式
・本体色:ブラック
・満水時重量(Kg):約3.8
・JANコード:4571181523498
・トラスココード:819-3843
・質量:500g
【材質/仕上】
・高密度ポリエチレン

ご注意

  • ユニスタンド(468-20)、フリースタンド(868-20A)、標識用スタンド(868-25A)、868-15A・16A(表示スタンド)に使用いただけます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット ロープスタンド ウェイトの型番835-55Aのページです。 型番835-55Aに関する仕様情報を記載しております。
ユニット ロープスタンド ウェイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット ロープスタンド ウェイト
ロープスタンド
表示スタンド
ユニスタンド(スタンドのみ)
トラロープ付標識 ターポリン
パネルスタンド
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットアイリスオーヤマ
通常価格1,8853,588 -8,800 -4,9883,9284,170 -
通常出荷日1日目2日目〜1日目〜4日目6日目1日目
商品タイプ1その他-----
商品タイプ2その他プラチェーンスタンド----
本体材質高密度ポリエチレン高密度ポリエチレン----
トラスココード819-3843-----
JANコード4571181523498-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト