ファクトリーサプライ用品技術窓口

すべり止めロードシート

通常単価(税別)
5,7985,142
税込単価
6,3785,656
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・簡単に早く貼れるます。・すべり止めとサインが合体しました。【用途】・歩道、公共施設、駅構内、...

詳細を確認

ご注意

  • プライマー(391-20/21)による下地処理をお勧めします。 路面のよごれや油分をよく拭いて貼り付けてください。

型番:

835-41
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ノンスリップ表示
  • ステッカー
  • サイズ:150×600×0.82mm厚
  • 材質:樹脂加工布
すべり止めロードシート  製品仕様03

一部拡大

すべり止めロードシート  製品仕様02

835-45

注意・禁止事項

  • 設置する場合はプライマーをご利用ください。
  • プライマーは、下地を作るための材料です。粘度の高いゴム状の液体で、粘着性はありません。粗面が平滑になるため、ステッカー等が貼付きやすくなり、また剥がれにくくなります。

835-41の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
その他
表示内容
その他
取付仕様
その他
材質(本体)詳細
樹脂加工布
表示内容詳細
とまれ
取付仕様詳細
裏面粘着付
JANコード
4571181482924
トラスココード
743-6017
質量(g)
90

絞り込み条件

  • 表示内容詳細

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
835-41

表示内容詳細

JANコード

トラスココード

最小発注数量
とまれ
4571181482924
743-6017
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,7985,142
( 5,656 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単に早く貼れるます。
・すべり止めとサインが合体しました。
【用途】
・歩道、公共施設、駅構内、店舗などで使用できます。特に滑りやすい場所での路面表示に最適です。

ご注意

  • プライマー(391-20/21)による下地処理をお勧めします。 路面のよごれや油分をよく拭いて貼り付けてください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

すべり止めロードシートの型番835-41のページです。 型番835-41に関する仕様情報を記載しております。
すべり止めロードシートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
すべり止めロードシート
ボルト止め用フリーリング
配管識別シート (横管用) 中 ユニシート
カッティング矢印(配管識別シート用)
クレーン標識 鉄板
防火標識 蓄光ステッカー150X150
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格5,7986609293224,2381,290
通常出荷日4日目4日目6日目4日目6日目4日目〜
商品タイプ安全標識-安全標識安全標識--
材質(本体)その他-その他その他--
表示内容その他-その他その他--
取付仕様その他--その他--
材質(本体)詳細樹脂加工布--マーキングフィルム--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト