17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

折りたたみカラーコーン
TAKAGI
トラコーン
トラスコ中山
パタパタコーン
トラスコ中山

ユニット 伸縮コーン H450

通常単価(税別)
7,0866,285
税込単価
7,7956,914
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・収納に場所をとらない伸縮折りたたみ式です。・LEDライト内蔵で夜も安心です。・雨の日でも大丈...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カラーコーン
  • 幅×高さ (mm)
    240×450(伸縮時/50H)
  • トラスココード
    743-5991
  • 幅(mm)
    240
  • JANコード
    4571181539758
  • 質量(g)
    920.000
  • 材質1
    コーン部:ナイロン
  • 材質2
    ベース:ポリエチレン
  • 高さ(mm)
    450
  • 摘要
    LEDライト内臓

型番:

835-335
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・ライトは、常灯と点滅の切換えができます。
・反射テープ付なので、夜間も安心です。
・サイズ:240×240×450mmH
・伸縮部/ナイロン、ベース/ポリエチレン
・重量:0.92kg
・電源:単4形アルカリ電池(付属は動作確認用)

外形図

ユニット 伸縮コーン H450 外形図

使用方法・使用事例

使用手順

ユニット 伸縮コーン H450 関連画像

使用事例

ユニット 伸縮コーン H450 関連画像2
ユニット 伸縮コーン H450 関連画像3

835-335の仕様・寸法情報

商品タイプ
カラーコーン
幅×高さ(mm)
240×450(伸縮時/50H)
トラスココード
743-5991
幅(mm)
240
JANコード
4571181539758
質量(g)
920.000
材質1
コーン部:ナイロン
材質2
ベース:ポリエチレン
高さ(mm)
450
摘要
LEDライト内臓

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
835-335
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,0866,285
( 6,914 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納に場所をとらない伸縮折りたたみ式です。
・LEDライト内蔵で夜も安心です。
・雨の日でも大丈夫です。
【用途】
・電話・電気・ガス・水道などの工事関係、ビルメンテナンス、警備関連、スポーツ・イベント関連、ホテル、駐車場、学校関連や各種施設などの区画表示などに。
【材質】
・コーン部:ナイロン
・ベース:ポリエチレン

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 伸縮コーン H450の型番835-335のページです。 型番835-335に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 伸縮コーン H450のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 伸縮コーン H450
ユニット コーンポケット A4縦
高さ制限バー 黄・黒
高さ制限バー 赤・白
コーンサインポケットボード他 コーンマルチアダプター
ソフトコーン 反射 H450
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格7,0869005,6065,6081,1755,000
通常出荷日6日目4日目4日目6日目1日目6日目
商品タイプカラーコーンカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーン
幅×高さ(mm)240×450(伸縮時/50H)----266×450
トラスココード743-5991826-4367167-0521167-0525354-1924-
幅(mm)240-5454φ88266
JANコード45711815397584571181482511457118155385345711815538464582183901597-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト