17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポストフレックス接着タイプ

通常単価(税別)
21,979
税込単価
24,177
通常出荷日:9日目

【特長】・20t車で踏みつけても復元します。・時速100kmで10回ひかれても形はそのままです。・バネ...

詳細を確認

    ご注意

    • 835-320 ポストフレックス用エポキシ系接着剤をご使用ください。 ポストフレックス1本とりつけるのに混合済みのエポキシ系接着剤は300g必要です。

    型番:

    835-322
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    835-321 サイズ:200φ×650mmH 重量:1.2kg
    835-322 サイズ:200φ×800mmH 重量:1.35kg
    (共通)材質:ポスト部/ポリウレタン、ベース部/スチレニクス
    ・ポスト部分のみ交換可能
    ・夜間時も存在感を発揮する50mm幅の反射テープを採用
    ポストフレックス接着タイプ 製品仕様

    断面形状

    使用方法・使用事例

    取付方法

    ポストフレックス接着タイプ 関連画像

    (1)ベースとポストをピンで固定します。(ハンマー使用)
    (2)ベースのまわりをチョークで囲みます。
    (3)混ぜた接着剤をベース裏に流し込みます。
    (4)向きを確認して設置します。

    ポストフレックス接着タイプ 関連画像

    反射時

    835-322の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    カラーコーン
    その他
    幅×高さ(mm)
    Φ200×800
    色詳細
    オレンジ
    トラスココード
    114-0067
    質量(g)
    1350.0
    材質1
    ポスト部:ポリウレタン、ベース部:スチレニクス
    摘要
    高輝度反射シート(白)3箇所

    絞り込み条件

    • 商品タイプ

    • 幅×高さ(mm)

    • 色詳細

    • トラスココード

    • 質量(g)

    • 材質1

    • 摘要

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    835-322

    商品タイプ

    幅×高さ

    (mm)

    色詳細

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    摘要

    最小発注数量
    カラーコーン
    その他
    Φ200×800
    オレンジ
    114-0067
    1350.0
    ポスト部:ポリウレタン、ベース部:スチレニクス
    高輝度反射シート(白)3箇所
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    21,979
    ( 24,177 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・20t車で踏みつけても復元します。
    ・時速100kmで10回ひかれても形はそのままです。
    ・バネ構造と同じ役割で復元能力が高いです。
    ・ポストフレックスは表面に特殊コーティングを施しています。紫外線や汚れなど、あらゆるものからポストをブロックします。
    ・施工が簡単です。ベースの裏面が格子状で深く入り込んでいる為、接着剤の塗布面積が広く、接着剤のみの設置でも従来品よりも強度が高く発揮されます。
    ・強化プラスチック製ベースは接着剤との相性が抜群です。強化プラスチックとエポキシ系接着剤はより強固な接着力を発揮します。
    【用途】
    ・道路の視線誘導標です。

    ご注意

    • 835-320 ポストフレックス用エポキシ系接着剤をご使用ください。 ポストフレックス1本とりつけるのに混合済みのエポキシ系接着剤は300g必要です。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ポストフレックス接着タイプの型番835-322のページです。 型番835-322に関する仕様情報を記載しております。
    ポストフレックス接着タイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ポストフレックス接着タイプ
    ユニット ポスト 鉄製 245×360×165mm
    フリー掲示板 13タイプ
    修理点検標識(両面表示マグネットタイプ)
    ドア表示板(アクリル黒板・アルミ板タイプ)
    単管用取付金具 鉄製 90×90×3厚
    メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
    通常価格21,9796,5187,575 -950 -974 -2,899
    通常出荷日9日目6日目1日目〜1日目〜1日目〜2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト