17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット エポキシ系接着剤PF用1kgセット 835-320

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ユニット エポキシ系接着剤PF用1kgセット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

835-320

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【用途】
・835-321/322/323/324 ポストフレックス用の2液性エポキシ樹脂系接着剤です。
【商品仕様】
・重量(Kg):1
・ユニット エポキシ系接着剤PF用1kgセット
・トラスココード:743-5908
・質量:1kg
【材質/仕上】
・エポキシ樹脂(2液性)
【セット内容/付属品】
・主剤670g×1、硬化剤330g×1

ご注意

  • 主剤と硬化剤を全て混ぜ合わせてからご使用ください。

指定中の仕様・寸法情報

トラスココード
743-5908
質量(g)
1000
材質1
エポキシ樹脂(2液性)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト