17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット スプレープライマー430ml

通常単価(税別)
2,040
税込単価
2,244
通常出荷日:6日目

【特長】・ガス抜きキャップ採用、密着性向上。【用途】・各種路面表示物の施工の際の下地処理にご使用くださ...

詳細を確認

型番:

835-201
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

容量:430mL
性状:EVA樹脂系溶剤形
※1本で約2.5m2塗れます。

835-201の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤1液タイプ
その他
容量(ml)
430
材質1
EVA樹脂系溶剤形
仕様
エアゾール缶
トラスココード
743-5789
質量(g)
40
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
835-201
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,040
( 2,244 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガス抜きキャップ採用、密着性向上。
【用途】
・各種路面表示物の施工の際の下地処理にご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット スプレープライマー430mlの型番835-201のページです。 型番835-201に関する仕様情報を記載しております。
ユニット スプレープライマー430mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット スプレープライマー430ml
石綿標識
電気関係標識
ユニット 月予定表
産業廃棄物標識
ユニット 標識取付パネル(大)
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格2,0401,169291 -3,826445 -8,132
通常出荷日6日目4日目1日目〜1日目1日目〜6日目
商品種類接着剤1液タイプ-----
その他-----
容量(ml)430-----
材質1EVA樹脂系溶剤形-----
仕様エアゾール缶-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト