17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット アルファベットK (白)・合成ゴム・1文字120X60 835-075W

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ユニット アルファベットK (白)・合成ゴム・1文字120X60

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

835-075W

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・寸法(mm):1文字120×60
・摘要:ガラスビーズ反射・裏面/粘着シート付
・内容:K
・摘要:ガラスビーズ反射・裏面/粘着シート付
・内容:K
・白文字
・トラスココード:743-4880
・質量:0g
【材質/仕上】
・合成ゴム

ご注意

  • 文字は全て角ゴシックです。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト