17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

文字 一旦停止 合成ゴム

通常単価(税別)
14,485
税込単価
15,934
通常出荷日:9日目

【特長】・表面ガラスビーズ反射の合成ゴム製粘着シート付 路面標示シートです。・表示内容は角ゴシックの”...

詳細を確認

ご注意

  • 文字は全て角ゴシックです。

型番:

835-022W
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 路面表示シート
  • ステッカー
  • 再帰反射材
型番文字サイズ材質
835-022W白文字1文字300×300×1.6mm厚合成ゴム(表面:ガラスビーズ反射、裏面:粘着シート)
835-022Y黄文字
835-046W白文字1文字500×500×1.6mm厚
835-046Y黄文字

注意・禁止事項

  • 凹凸面に施工する際には、必ずプライマーをご使用ください。
    プライマーは、下地を作るための材料です。粘度の高いゴム状の液体で、粘着性はありません。粗面が平滑になるため、ステッカー等が貼付きやすくなり、また剥がれにくくなります。

835-022Wの仕様・寸法情報

材質(本体)
合成ゴム
表示内容
一旦停止
取付仕様
粘着シート
サイズ(mm)
300×300(1文字)
白文字
詳細
駐車場等の路面標示シート
トラスココード
114-0159
摘要
ガラスビーズ反射

絞り込み条件

  • サイズ(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
835-022W

サイズ

(mm)

トラスココード

最小発注数量
300×300(1文字)
白文字
114-0159
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,485
( 15,934 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面ガラスビーズ反射の合成ゴム製粘着シート付 路面標示シートです。
・表示内容は角ゴシックの”一旦停止”です。
・色は白と黄色、サイズは300x300mmと500x500mmのご用意がございます。

ご注意

  • 文字は全て角ゴシックです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

文字 一旦停止 合成ゴムの型番835-022Wのページです。 型番835-022Wに関する仕様情報を記載しております。
文字 一旦停止 合成ゴムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
文字 一旦停止 合成ゴム
標識マーク自転車歩行者専用 合成ゴム
無地板プラスチック 120X60X1厚
路面標示シート 合成ゴム
矢印ステッカーASタイプ 100×100
ユニット 産業廃棄物収集運搬車
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格14,48511,791 -51018,9011,159 -1,785 -
通常出荷日9日目9日目2日目9日目在庫品1日目〜4日目
材質(本体)合成ゴム合成ゴムエコユニボード合成ゴムアルミステッカーゴムマグネット
表示内容一旦停止自転車歩行者専用白無地-矢印産業廃棄物収集運搬車
取付仕様粘着シート粘着シートビス止め、両面テープ止め粘着シート粘着シールマグネット
詳細駐車場等の路面標示シート路面標示シート5枚1組路面標示シート5枚1組-
摘要ガラスビーズ反射白部ガラスビーズ反射3mmΦ穴上下2白部ガラスビーズ反射--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト