ファクトリーサプライ用品技術窓口
| - | サイズ:1文字300×300×1.6mm厚 材質:合成ゴム(表面/ガラスビーズ反射、裏面/粘着シート) | サイズ:1文字500×500×1.6mm厚 材質:合成ゴム(表面/ガラスビーズ反射、裏面/粘着シート) | ||
|---|---|---|---|---|
| 文字 | 白文字 | 黄文字 | 白文字 | 黄文字 |
| 来客用 | 835-020W | 835-020Y | 835-044W | 835-044Y |

【仕様】
・材質:合成ゴム(表面/ガラスビーズ反射、裏面/粘着シート)



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本緑十字社
PL警告ステッカー 25mm三角
0通常価格(税別):1,213円~

日本緑十字社
PL警告ステッカー 25X25mm
0通常価格(税別):1,213円

日本緑十字社
工事管理垂れ幕用スタンド
4通常価格(税別):15,120円

トラスコ中山
スチール製ホワイトボード(行動予定表・横書き)
0通常価格(税別):9,924円~

日学
アルミ枠ホワイトボード ホワイト 外寸:縦900×横1200×厚68mm 重量:5.7kg
0通常価格(税別):12,980円

アルテ
ポップコーア ボード 7ミリ 3×6
0通常価格(税別):2,988円

日本緑十字社
PL警告ステッカー 35×70mm
0通常価格(税別):1,149円~

サンケーキコム
スチールホワイトボード
0通常価格(税別):5,400円~

エスコ
1030x760mm 安全掲示板
0通常価格(税別):10,300円