ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
日本緑十字社 トラクッション(平板タイプ) |
|
カーボーイ 安心クッションL字型90cm 小 |
|
カーボーイ 安心クッション 平型 |
|
カーボーイ 安心クッションL字型90cm 大 |
| 型番 | サイズ | 材質 |
|---|---|---|
| 835-006 | 400φ×1.6mm厚 | 合成ゴム(白部/ガラスビーズ反射、裏面/粘着シート) |
| 835-007 | 600φ×1.6mm厚 |

(1)表面散布ガラスビーズ(白色と黄色のみ)
(2)合成ゴム系シート
(3)合成ゴム系粘着材
(4)剥離紙
【施工方法】
シートの裏の台紙を剥がし、プライマーで下地処理された施工面に貼付け、ゴムハンマーなどで上から圧着して接着します。
【特長】
・路面表示シートは「独自のカッティング技術」で開発した、手軽で美しい路面表示シートです。
・屋外はもちろん屋内、屋上などの火器を使用できない場所の施工にも向いています。

中川ケミカル
カッティングシート


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
マグネット付スイッチカバー
3.8通常価格(税別):1,235円~

ユニット
フリー掲示板 13タイプ
0通常価格(税別):7,575円~

サンケーキコム
スチールホワイトボード
0通常価格(税別):5,400円~

日本緑十字社
PL警告ステッカー 35×70mm
0通常価格(税別):1,149円~

ソニック
エコホワイトボードシート 900×1200
3通常価格(税別):6,197円

トラスコ中山
回転ボード (無地・両面仕様・スチール製ホワイトボード)
0通常価格(税別):60,114円~

つくし工房
作業工程マグネット イラストタイプ
0通常価格(税別):493円~

馬印
軽量ホワイトボード 1800×900 無地
0通常価格(税別):18,587円

日本緑十字社
PL警告ステッカー 50X50mm
0通常価格(税別):1,417円~