17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

路面標示シート 合成ゴム

通常単価(税別)
17,698
税込単価
19,468
通常出荷日:9日目

【特長】・路面表示シートは「独自のカッティング技術」で開発した、手軽で美しい路面表示シートです。・屋外...

詳細を確認
  • 材質(本体)
    合成ゴム
  • 取付仕様
    粘着シート
  • サイズ (mm)
    φ600
  • 詳細
    路面標示シート
  • 摘要
    白部ガラスビーズ反射

ご注意

  • 文字は全て角ゴシックです。

型番:

835-008
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【共通】

  • サイズ:600φ×1.6mm厚
  • 材質:合成ゴム(白部/ガラスビーズ反射、裏面/粘着シート)
  • ステッカー
  • 再帰反射材
路面標示シート 合成ゴム  製品特長
【特長】
  • 路面表示シートは「独自のカッティング技術」で開発した、手軽で美しい路面表示シートです。
  • シートの断面はまさに金太郎あめと同じなので、シートの上を歩いたり車が通過してもデサインがかすれることはありません。印刷シートに比べて耐久性に優れています。
  • 火で加熱しないためデザインのイメージがよりきれいに路面表示できます。
  • 歩道など車のタイヤのねじれが発生しにくい場所に施工してください。
  • 屋外はもちろん屋内、屋上などの火器を使用できない場所の施工にも向いています。
【構成】
路面標示シート 合成ゴム  構成

(1)表面散布ガラスビーズ(白色と黄色のみ)
(2)合成ゴム系シート
(3)合成ゴム系粘着材
(4)剥離紙

【施工方法】
シートの裏の台紙を剥がし、プライマーで下地処理された施工面に貼付け、ゴムハンマーなどで上から圧着して接着します。

使用方法・使用事例

使用事例

路面標示シート 合成ゴム  使用事例

835-004

835-008の仕様・寸法情報

材質(本体)
合成ゴム
表示内容
歩行者専用
取付仕様
粘着シート
サイズ(mm)
φ600
詳細
路面標示シート
トラスココード
114-0140
摘要
白部ガラスビーズ反射
-
-

絞り込み条件

  • 表示内容

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
835-008

表示内容

トラスココード

最小発注数量
歩行者専用
114-0140
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,698
( 19,468 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・路面表示シートは「独自のカッティング技術」で開発した、手軽で美しい路面表示シートです。
・屋外はもちろん屋内、屋上などの火器を使用できない場所の施工にも向いています。

ご注意

  • 文字は全て角ゴシックです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

路面標示シート 合成ゴムの型番835-008のページです。 型番835-008に関する仕様情報を記載しております。
路面標示シート 合成ゴムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
路面標示シート 合成ゴム
標識マーク自転車歩行者専用 合成ゴム
無地板プラスチック 120X60X1厚
路面用番号表示 白・合成ゴム
ドア表示板(アクリル黒板・アルミ板タイプ)
規制標識 (構内用)
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格17,69811,509 -510960974 -13,457
通常出荷日9日目9日目2日目2日目〜1日目〜9日目
材質(本体)合成ゴム合成ゴムエコユニボード--アルミ
取付仕様粘着シート粘着シートビス止め、両面テープ止め---
サイズ(mm)φ600----600φ
詳細路面標示シート路面標示シート5枚1組---
摘要白部ガラスビーズ反射白部ガラスビーズ反射3mmΦ穴上下2--普通山・平リブタイプ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト