17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ショッピングカート タイプ4 8348

ショッピングカート タイプ4

通常単価(税別)
15,554
税込単価
17,109
通常出荷日:4日目

【特長】・ショッピングカート タイプ4です。・プラカゴ専用のコンパクトカートです。・小型で軽量です。

詳細を確認
  • ライトグレー
  • 材質
    スチール
  • トラスココード
    135-0293
  • 色詳細
    ハイグレー
  • 質量 (kg)
    18500

型番:

8348
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8348の仕様・寸法情報

ライトグレー
材質
スチール
トラスココード
135-0293
色詳細
ハイグレー
質量(kg)
18500
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
8348
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,554
( 17,109 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ショッピングカート タイプ4です。
・プラカゴ専用のコンパクトカートです。
・小型で軽量です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ショッピングカート タイプ4の型番8348のページです。 型番8348に関する仕様情報を記載しております。
ショッピングカート タイプ4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショッピングカート タイプ4
ショッピングカート タイプ30
樹脂製ワゴンサービスカート アルミ柱タイプ
樹脂カート モービルワークセンター
樹脂製ワゴントレードマスター ドアタイプ
ポリエチレン台車"POLYCART" 固定ハンドルタイプ
メーカー中日販売中日販売エレクターエレクターエレクターカイスイマレン
通常価格15,55423,15544,036128,894153,35678,279 -
通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目5日目
ライトグレー-ホワイトブラックブラック-
材質スチール-----
トラスココード135-0293-----
色詳細ハイグレー-----
質量(kg)18500-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易カートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト