ファクトリーサプライ用品技術窓口

コーンサインポケットボードA3タテ

通常単価(税別)
3,7923,174
税込単価
4,1713,491
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・雨が入りにくい構造ですので、差し込んだ用紙が簡単に濡れません。・表示物の差し替えができます。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カラーコーン用オプション
  • オプション品
    看板
  • 縦×横 (mm)
    340×855
  • トラスココード
    743-3948
  • 表示内容
    白無地(A3縦用)
  • JANコード
    4571181482504
  • 質量(g)
    400
  • 材質1
    ポリプロピレン
  • 品名
    コーンサインポケット

ご注意

  • 差込コピー用紙は市販品をご利用下さい。
  • コーン・ウエイトは別売です。
  • ユニット(株)カタログ掲載品700mmHコーン以外の別メーカー品コーンに使用される場合、適合保障は致しかねますので予めご了承下さい。
  • 記載寸法は商品展開時の寸法です。

型番:

834-471
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • A3タテ用
  • 片面表示
  • サイズ:855×340×2.16mm厚(折り曲げ前)
  • 材質:ポリプロピレン
  • 重量:400g
  • 付属品:コーン固定ビスM4×10/1本

※コーン・ウェイトは別売です。

外形図

(単位:mm)
コーンサインポケットボードA3タテ  外形図

使用方法・使用事例

使用方法

■使用手順(コーンへの取付手順)

コーンサインポケットボードA3タテ  使用手順1

(1)作成した表示用紙を差込みます。

コーンサインポケットボードA3タテ  使用手順2

(2)本体を折り目に沿って曲げます。

コーンサインポケットボードA3タテ  使用手順3

(3)コーンの上からかぶせます。

コーンサインポケットボードA3タテ  使用手順3

(4)付属のビスでしっかり固定します。

834-471の仕様・寸法情報

商品タイプ
カラーコーン用オプション
オプション品
看板
縦×横(mm)
340×855
トラスココード
743-3948
表示内容
白無地(A3縦用)
JANコード
4571181482504
質量(g)
400
材質1
ポリプロピレン
品名
コーンサインポケット
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
834-471
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,7923,174
( 3,491 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・雨が入りにくい構造ですので、差し込んだ用紙が簡単に濡れません。
・表示物の差し替えができます。
・A3サイズ(420×297mm)の紙が入れられます。
【用途】
・オリジナルで製作した表示物を差し込んでコーンへ簡単に取り付け。
【材質】
・ポリプロピレン
【セット内容】
・コーン固定ネジM4×10/1本

ご注意

  • 差込コピー用紙は市販品をご利用下さい。
  • コーン・ウエイトは別売です。
  • ユニット(株)カタログ掲載品700mmHコーン以外の別メーカー品コーンに使用される場合、適合保障は致しかねますので予めご了承下さい。
  • 記載寸法は商品展開時の寸法です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーンサインポケットボードA3タテの型番834-471のページです。 型番834-471に関する仕様情報を記載しております。
コーンサインポケットボードA3タテのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
現場での注意喚起やお知らせ用に使用しました。
4
満足度:4.0
手持ちのコーンに装着するタイプなので、 汎用性が高く助かりました。 固定式のサインボードよりも使いやすいと思いました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーンサインポケットボードA3タテ
ユニット ラミスタンドA3用
カゴ車用ワンタッチ標識(ポケット式A4タテ用)
3WAYベースセット60.5(平リブ用)
無災害記録表 プレートのみ 899-21A
ユニット 危険物標識3連(禁煙/火気厳禁/危険)
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格3,7929,0051,20024,67512,0713,810
通常出荷日1日目1日目1日目6日目1日目4日目
商品タイプカラーコーン用オプション-----
オプション品看板-----
縦×横(mm)340×855-----
トラスココード743-3948-----
表示内容白無地(A3縦用)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト