17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 3WAYベース 高密度ポリエチレン サイズ:mm500φ×260H

通常単価(税別)
14,92114,045
税込単価
16,41315,450
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・サイズ(mm)500φ×260H・ユニット 3WAYベース 高密度ポリエチレン サイズ:...

詳細を確認

型番:

834-08
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 重量:約3kg(水満量時:約33kg)
  • 注水量:約30kg
  • 適合ポールサイズ:φ38.1、φ50.8、φ60.5
ユニット 3WAYベース 高密度ポリエチレン サイズ:mm500φ×260H  製品特長
  • 2枚のプレートの向きを変えることで3種類のポールが使用できるようになる優れものです。
  • ポールを差込むだけの簡単設置。

注意・禁止事項

■設置・使用上のご注意

  • 注水はしっかり本体を支えて行ってください。転倒すると危険です。
  • 注水後は蓋を下向きにして置かないでください。荷重で水漏れの原因になります。
  • 注水後は重量が増しますので、必ず両手で本体下部を持って運んでください。
  • 寒冷地では水が凍ると体積膨張で破損する恐れがありますので、不凍液を入れてご使用ください。

834-08の仕様・寸法情報

商品タイプ
表示スタンド用パーツ
材質(本体)
[ポリエチレン(PE)] 高密度ポリエチレン(PE)
詳細タイプ
ベース
適合ポールサイズ
Φ38.1、Φ50.8、Φ60.5
ベース寸法 外径×高さ(mm)
Φ500×260
JANコード
4571181482474
トラスココード
811-5787
質量(g)
3000.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
834-08
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,92114,045
( 15,450 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ(mm)500φ×260H
・ユニット 3WAYベース 高密度ポリエチレン サイズ:mm500φ×260H
・トラスココード:811-5787
・質量:3kg
【材質/仕上】
・高密度ポリエチレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 3WAYベース 高密度ポリエチレン サイズ:mm500φ×260Hの型番834-08のページです。 型番834-08に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 3WAYベース 高密度ポリエチレン サイズ:mm500φ×260Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 3WAYベース 高密度ポリエチレン サイズ:mm500φ×260H
3WAYベースセット60.5(平リブ用)
ユニット ロープガイド 鉄(無垢) 15Φ×1450mm
ユニット 表示板取付ベース 耐水ベニヤ 650×950mm
ユニット 建設機械関係標識 はさまれ危険 PVCステッカー 500×400mm
ユニット ラミスタンドA3用
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格14,92124,6752,31517,7151,0859,005
通常出荷日2日目6日目6日目6日目1日目1日目
商品タイプ表示スタンド用パーツ表示スタンド用パーツ----
材質(本体)高密度ポリエチレン(PE)スチール----
詳細タイプベースベースセット----
適合ポールサイズΦ38.1、Φ50.8、Φ60.5-----
ベース寸法 外径×高さ(mm)Φ500×260500×260----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト