ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

LEDライト付小型顕微鏡

LEDライト付小型顕微鏡 834
通常単価(税別)
3,100
税込単価
3,410
通常出荷日:6日目

【特長】・60~100倍ズームが可能なLEDライト付き小型顕微鏡!コンパクトサイズなので携帯に便利です...

詳細を確認

型番:

834
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

834の仕様・寸法情報

商品タイプ
マイクロスコープ
倍率(倍)
60~100
ライト有無
LEDライト有
スケール有無
JANコード
4963008083405
トラスココード
805-2035
質量(g)
48.000
材質1
材質:ABS樹脂

型番リスト

表示件数
型番
834
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,100
( 3,410 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・60~100倍ズームが可能なLEDライト付き小型顕微鏡!コンパクトサイズなので携帯に便利です。倒立像タイプ。

商品情報

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LEDライト付小型顕微鏡の型番834のページです。 型番834に関する仕様情報を記載しております。
LEDライト付小型顕微鏡のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDライト付小型顕微鏡
LEDライト付スタンドルーペ CMS-100
ライト付スケールルーペ8倍
中型スタンドルーペ90
スタンドルーペ角クランプ式
池田レンズ フラッシュルーペ 2.5倍[ACアダプター]
メーカー池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業
通常価格3,1009,4792,5007,18813,2236,868
通常出荷日6日目在庫品1日目2日目4日目6日目7日目
商品タイプマイクロスコープ--スタンドルーペ--
倍率(倍)60~100282.51.8倍 / 1.82.5
ライト有無LEDライト有----
スケール有無----
JANコード496300808340549630083391134963008775805496300816500249630081770294963008322139
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト