17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

交通構内標識 軽量タイプ

通常単価(税別)
7,9938,463
税込単価
8,7929,309
通常出荷日:4日目~6日目

【特長】視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。【用途】事業所構内の交通標識標識とし...

詳細を確認
  • 仕様1
    ・視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。・四辺にカール加工を施し、従来のアルミ製構内標識に比べ、安全性が格段に向上しました。・事業所構内の交通標識標識として。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

833-06B【特長】
・視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。
・四辺にカール加工を施し、従来のアルミ製構内標識に比べ、安全性が格段に向上しました。
【用途】
・事業所構内の交通標識標識として。
833-15C【特長】
・視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。
・四辺にカール加工を施し、従来のアルミ製構内標識に比べ、安全性が格段に向上しました。
【用途】
・事業所構内の交通標識標識として。
【商品仕様】
・寸法(mm):680×400×0.9厚
・内容:駐車場左矢印
・片面表示
・トラスココード:743-3484
・質量:1.1kg
【材質/仕上】
・アルミ(普通山・カール加工・平リブタイプ)
833-28C【特長】
・視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。
・四辺にカール加工を施し、従来のアルミ製構内標識に比べ、安全性が格段に向上しました。
【用途】
・事業所構内の交通標識標識として。
【商品仕様】
・寸法(mm):680×400×0.9厚
・内容:P 駐車場無地
・片面表示
・トラスココード:743-3590
・質量:1.1kg
【材質/仕上】
・アルミ(普通山・カール加工・平リブタイプ)
833-09C【特長】
・視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。
・四辺にカール加工を施し、従来のアルミ製構内標識に比べ、安全性が格段に向上しました。
【用途】
・事業所構内の交通標識標識として。
【商品仕様】
・寸法(mm):680×400×0.9厚
・内容:駐車場
・片面表示
・トラスココード:743-3409
・質量:1.1kg
【材質/仕上】
・アルミ(普通山・カール加工・平リブタイプ)

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

サイズ:680×400×0.9mm厚
材質:アルミ(カール加工・平リブ2本)
・板の裏面には平リブがついているので、ボルト穴が空いていません。
交通構内標識 製品仕様

4スミ(樹脂パーツ付)

使用方法・使用事例

使用事例

交通構内標識 関連画像

使用例(3WAYベース(ポールセット)、平リブ用取付金具)

交通構内標識 関連画像2

使用例(埋込用ポール、平リブ用取付金具)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

仕様2

最小発注数量
-
1個
・寸法(mm):680×400×0.9厚・内容:駐車場・片面表示・トラスココード:743-3409・質量:1.1kg【材質/仕上】・アルミ(普通山・カール加工・平リブタイプ)
1個
・寸法(mm):680×400×0.9厚・内容:駐車場左矢印・片面表示・トラスココード:743-3484・質量:1.1kg【材質/仕上】・アルミ(普通山・カール加工・平リブタイプ)
1個
・寸法(mm):680×400×0.9厚・内容:P 駐車場無地・片面表示・トラスココード:743-3590・質量:1.1kg【材質/仕上】・アルミ(普通山・カール加工・平リブタイプ)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,463
( 9,309 )
4日目
8,463
( 9,309 )
6日目
8,463
( 9,309 )
6日目
7,993
( 8,792 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。
【用途】事業所構内の交通標識標識として使用できます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

交通構内標識 軽量タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
交通構内標識 軽量タイプ
交通構内標識 片面表示
ドア表示板(アクリル黒板・アルミ板タイプ)
マグネット標識
ワンタッチ取付標識 ターポリン
横断幕 布製
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格7,993-8,463 -974 -5551,93211,273
通常出荷日4日目〜1日目〜1日目〜1日目4日目〜6日目
仕様1・視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。・四辺にカール加工を施し、従来のアルミ製構内標識に比べ、安全性が格段に向上しました。・事業所構内の交通標識標識として。・視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。・四辺にカール加工を施し、従来のアルミ製構内標識に比べ、安全性が格段に向上しました。・事業所構内の交通標識標識として。-・1枚で2通りの表示ができる両面ゴムマグネット式です・設備に簡単に取り付けられるマグネット式です・工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に・蛍光色(三角部分)が目立って注意を喚起。・着脱が簡単なマジックテープ式・摘要:三角部蛍光印刷・裏面マジックテープ付-

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト