17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

消火訓練用水放射器具

通常単価(税別)
25,66720,361
税込単価
28,23422,397
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

【仕様】・訓練用として繰返し使えます。・重量:約2.8kg・放射時間:約28秒(20℃)・使用温度範囲...

詳細を確認

ご注意

  • 消火器ではありません。絶対に消火用として使用しないでください。

型番:

831-81
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 訓練用として繰返し使えます。
  • サイズ:135φ× 510mmH
  • 重量:約2.8kg
  • 放射時間:約28秒(20℃)
  • 距離:5~7m(20℃)
  • 充填容量:水3.0L
  • 使用温度範囲:+5℃~+40℃

使用方法・使用事例

使用方法

消火訓練用水放射器具  使用方法

(1)注水口の高さまで水を注水します。
(2)注水口キャップを締め、充圧口から充圧してください。

■充圧方法
  • 米国式充圧口に対応した空気入れ又は、ガソリンスタンド等のコンプレッサーにより、0.7~0.98MPaまで充圧してください。

831-81の仕様・寸法情報

その他
オプション
トラスココード
114-0153
質量(g)
2800.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
831-81
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,66720,361
( 22,397 )
9日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・訓練用として繰返し使えます。
・重量:約2.8kg
・放射時間:約28秒(20℃)
・使用温度範囲:+5℃~+40℃

ご注意

  • 消火器ではありません。絶対に消火用として使用しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消火訓練用水放射器具の型番831-81のページです。 型番831-81に関する仕様情報を記載しております。
消火訓練用水放射器具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
消火訓練用水放射器具
ユニット メッシュ横断幕 吊り荷の下に入るな
ユニット 横断幕 今日も無事故でがんばろう!
ユニット たれ幕固定金具2個1組 鉄製 87×57×20mm
ユニット 横断幕 あらゆる手段で墜落災害を絶滅…
ユニット 横断幕 全員参加でゼロ災害!
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格25,66733,81815,2991,94910,99312,214
通常出荷日9日目4日目9日目1日目4日目9日目
その他オプション-----
トラスココード114-0153-----
質量(g)2800.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消火器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト