17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 大型避難誘導旗

通常単価(税別)
7,714
税込単価
8,485
通常出荷日:4日目

【特長】・大型の避難誘導用旗です。・横棒はキャップを外してパイプの中に収納できます。【用途】・災害時、...

詳細を確認
  • 形状
    角型
  • 材質(本体)
    その他
  • 表示内容
    その他
  • 取付方法
    筒状通し穴
  • 寸法 (mm)
    旗/450×615、ポール/1190-1400可変
  • 表示内容詳細
    避難誘導
  • トラスココード
    826-4186
  • 質量(g)
    400.000
  • 材質1
    旗:綿35%、ポリエステル65%、ポール:鉄(樹脂皮膜)、横棒・キャップ:ABS樹脂
  • 摘要
    反射テープ付

型番:

831-771
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ/旗:450×615mm、ポール:1,190~1,400mm可変
  • 材質/旗:綿35%、ポリエステル65%、ポール:鉄(樹脂皮膜)、横棒・キャップ:ABS樹脂
  • 再帰反射
  • コンパクトに収納可能!
ユニット 大型避難誘導旗 関連画像

831-771の仕様・寸法情報

形状
角型
材質(本体)
その他
表示内容
その他
取付方法
筒状通し穴
寸法(mm)
旗/450×615、ポール/1190-1400可変
表示内容詳細
避難誘導
トラスココード
826-4186
質量(g)
400.000
材質1
旗:綿35%、ポリエステル65%、ポール:鉄(樹脂皮膜)、横棒・キャップ:ABS樹脂
摘要
反射テープ付

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
831-771
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,714
( 8,485 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型の避難誘導用旗です。
・横棒はキャップを外してパイプの中に収納できます。
【用途】
・災害時、防災訓練での避難誘導時に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 大型避難誘導旗の型番831-771のページです。 型番831-771に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 大型避難誘導旗のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 大型避難誘導旗
ユニット 安全旗(中) 綿製 870×1250mm
ユニット 工事用自動車旗 綿製 300×500mm
ユニット 横断旗 ありがとう横断中・ポリエチレン・10本1組
ユニット 安全吹流し 綿製 450Ф×2850mm
ユニット のぼり 避難場所 ポンジ 1800×600mm
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格7,7142,8221,8712,22413,5115,357
通常出荷日4日目1日目6日目2日目6日目1日目〜
形状角型-三角型角型吹き流し角型
材質(本体)その他-その他その他その他その他
表示内容その他-その他その他その他その他
取付方法筒状通し穴-その他-その他筒状通し穴
寸法(mm)旗/450×615、ポール/1190-1400可変-300×500340×370(棒700)-1800×600
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示旗カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト