17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブルーシート 原反ロール巻 #3000
  • ブルーシート 原反ロール巻 #3000

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ブルーシート 原反ロール巻 #3000

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

83-09-100

2022年11月に販売終了となりました。

【特長】
・建築現場での広い養生シーン等に便利です。好きな長さでカットして使用できます。
【用途】
・建築養生等

ご注意

  • 販売単位:2巻き
  • 販売単位:2巻き

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4903599991086
トラスココード
112-9114
長さ(m)
1
幅(m)
0.9
質量(g)
13400.0
材質1
ポリエチレン

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト