17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

危険物標識 エコユニボード

通常単価(税別)
1,615
税込単価
1,777
通常出荷日:1日目~4日目

【仕様】・ユニット 安全掲示板 危険物標識 エコユニボード。

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    830-09【特長】
    ・危険物規則に基づく表示です。
    【商品仕様】
    ・表示内容:危険物屋内貯蔵所
    ・取付仕様:穴4ヵ所
    ・縦(mm):600
    ・横(mm):300
    ・取付方法:ビス止め(ビス別売)
    ・取付穴径:2.5mm
    ・JANコード:4571181409433
    ・トラスココード:743-1970
    ・質量:200g
    【材質/仕上】
    ・再生ポリプロピレン
    830-61【商品仕様】
    ・表示内容:年月日 許可第 号その他
    ・取付仕様:穴4ヵ所
    ・縦(mm):300
    ・横(mm):600
    ・寸法(mm):300×600×1.2厚
    ・摘要:2.5mmФ穴4スミ
    ・取付方法:ビス止め(ビス別売)
    ・取付穴径:2.5mm
    ・JANコード:4571181409709
    ・トラスココード:743-2259
    ・質量:200g
    【材質/仕上】
    ・エコユニボード
    830-52【商品仕様】
    ・表示内容:危険物地下タンク貯蔵所
    ・取付仕様:穴4ヵ所
    ・縦(mm):300
    ・横(mm):600
    ・取付方法:ビス止め(ビス別売)
    ・取付穴径:2.5mm
    ・JANコード:4571181409662
    ・トラスココード:743-2208
    ・質量:200g
    【材質/仕上】
    ・エコユニボード

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    仕様2

    仕様3

    最小発注数量
    ・危険物規則に基づく表示です。・表示内容:危険物屋内貯蔵所・取付仕様:穴4ヵ所・縦(mm):600・横(mm):300
    ・取付方法:ビス止め(ビス別売)・取付穴径:2.5mm・JANコード:4571181409433・トラスココード:743-1970・質量:200g・再生ポリプロピレン
    -
    4個
    ・表示内容:危険物地下タンク貯蔵所・取付仕様:穴4ヵ所・縦(mm):300・横(mm):600・取付方法:ビス止め(ビス別売)
    ・取付穴径:2.5mm・JANコード:4571181409662・トラスココード:743-2208・質量:200g・エコユニボード
    -
    4個
    ・表示内容:年月日 許可第 号その他・取付仕様:穴4ヵ所・縦(mm):300・横(mm):600・寸法(mm):300×600×1.2厚
    ・摘要:2.5mmФ穴4スミ・摘要:2.5mmФ穴4スミ・取付方法:ビス止め(ビス別売)・取付穴径:2.5mm
    ・JANコード:4571181409709・トラスココード:743-2259・質量:200g・エコユニボード
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,615
    ( 1,777 )
    4日目
    1,615
    ( 1,777 )
    1日目
    1,615
    ( 1,777 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・ユニット 安全掲示板 危険物標識 エコユニボード。

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    危険物標識 エコユニボードのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    危険物標識 エコユニボード
    ユニット 危険物標識
    危険標識 危険○○
    エコユニボード
    ユニット 危険物標識3連(禁煙/火気厳禁/危険)
    KHY-1M 危険物標識
    メーカーユニットユニットユニットユニットユニットアズワン
    通常価格1,6151,244 -602799 -3,8102,500
    通常出荷日1日目〜1日目〜1日目2日目〜4日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト