17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

川西 衛生耐油長靴 26.0cm 8300-260

川西 衛生耐油長靴 26.0cm

通常単価(税別)
2,795
税込単価
3,075
通常出荷日:7日目

【特長】・抗菌防臭加工を施した、耐油性に優れた長靴です。・中敷付きです。【用途】・食品加工・水産業・土...

詳細を確認

    型番:

    8300-260
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    8300-260の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    8300-260
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,795
    ( 3,075 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・抗菌防臭加工を施した、耐油性に優れた長靴です。
    ・中敷付きです。
    【用途】
    ・食品加工・水産業・土木作業
    【商品仕様】
    ・足幅サイズ:EEE
    ・靴丈(mm):305
    ・川西 衛生耐油長靴 26.0cm
    ・JANコード:4906554131220
    ・トラスココード:123-7607
    ・質量:1780g
    【材質/仕上】
    ・甲被:塩化ビニール樹脂
    ・靴底:塩化ビニール樹脂
    ・中敷:ポリエステル・EVA

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    川西 衛生耐油長靴 26.0cmの型番8300-260のページです。 型番8300-260に関する仕様情報を記載しております。
    川西 衛生耐油長靴 26.0cmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    川西 衛生耐油長靴 26.0cm
    耐油長靴 黒
    ゾディ耐油長靴
    丸五 プロハークス#202 ホワイト 26.5cm
    耐油長靴ロングタイプ 白
    耐油長靴ロングタイプ 黒
    メーカー川西工業おたふく手袋オカモト丸五おたふく手袋おたふく手袋
    通常価格2,7953,409 -2,0703,7393,190 -3,874
    通常出荷日7日目1日目5日目6日目1日目〜1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    長靴カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト