17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

フォーラインドライバー(細軸タイプ)

通常単価(税別)
520607
税込単価
572668
通常出荷日:1日目~3日目

力が入りやすい4本溝ハンドル刃先はマグネットが付いています。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

軸長

(mm)

JANコード

トラスココード

先端マグネット

RoHS?最小発注数量
148
75
4962485282240
803-6902
-
6
1個
273
200
4962485282295
774-3467
あり
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
520
( 572 )
1日目
607
( 668 )
3日目

詳細情報

基本情報

力が入りやすい4本溝ハンドル
刃先はマグネットが付いています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フォーラインドライバー(細軸タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フォーラインドライバー(細軸タイプ)
フォーラインドライバー
フォーラインドライバー スタービー +2×38
ステンレス 蓄光ドライバー(マグネット入り)
ビスブレーカードライバー ワニドラJr
アネックス エイトマングリップボーイ8本組ドライバーセット
メーカーANEXANEXANEXANEXANEXANEX
通常価格520-8506401,0501,226 -1,216
通常出荷日1日目〜2日目1日目1日目1日目1日目
刃先[[-]]4.0[[-]]6.0[[-]]6---
材質1軸:特殊合金鋼軸:特殊合金鋼軸:特殊合金鋼軸:ステンレス鋼刃先:特殊合金鋼刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼、炭素鋼
材質2グリップ:アセテート樹脂グリップ:アセテート樹脂グリップ:アセテート樹脂グリップ:ポリプロピレン・エラストマー樹脂ハンドル:TPE、PPハンドル:ポリプロピレン(PP)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト