17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 危険物標識3連(禁煙/火気厳禁/危険)

通常単価(税別)
3,8103,628
税込単価
4,1913,991
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・店舗用の危険物標識として最適です。・3つの表示を1枚で!【用途】・店舗などに。

詳細を確認

型番:

828-88A
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

サイズ:900×600×1.2mm厚
材質:エコユニボード(2.5mmφ穴4スミ)

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット 危険物標識3連(禁煙/火気厳禁/危険) 関連画像

828-88Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
掲示板(標準タイプ)
材質(本体)
エコユニボード
表示内容
禁煙 NO SMOKING 火気厳禁 NO OPEN FLAME 危険物品持込厳禁 NO DANGEROUS GOOD
取付仕様
穴4スミ(Ф2.5mm)
JANコード
4571181408658
トラスココード
826-4175
質量(g)
590
寸法(mm)
900×600×1.2厚

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
828-88A
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,8103,628
( 3,991 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・店舗用の危険物標識として最適です。
・3つの表示を1枚で!
【用途】
・店舗などに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 危険物標識3連(禁煙/火気厳禁/危険)の型番828-88Aのページです。 型番828-88Aに関する仕様情報を記載しております。
ユニット 危険物標識3連(禁煙/火気厳禁/危険)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 危険物標識3連(禁煙/火気厳禁/危険)
危険標識 危険○○
禁煙標識
ユニット 危険物標識 毒 鉄板・300X300
産業廃棄物標識
ユニット 横断幕 KY危険を予知して安全作業!
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格3,8106021,030 -2,818445 -10,993
通常出荷日4日目1日目1日目〜6日目1日目〜4日目
商品タイプ掲示板(標準タイプ)-掲示板(標準タイプ)-掲示板(標準タイプ)-
材質(本体)エコユニボード-エコユニボード-エコユニボード-
表示内容禁煙 NO SMOKING 火気厳禁 NO OPEN FLAME 危険物品持込厳禁 NO DANGEROUS GOOD危険 高電圧----
取付仕様穴4スミ(Ф2.5mm)穴4ヵ所穴4スミ-穴4スミ-
JANコード45711814086584571181545001----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト