17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 高圧ガス標識 特定高圧ガス消費施設・エコユニボード・450X600

通常単価(税別)
2,991
税込単価
3,290
通常出荷日:4日目

【仕様】・サイズ:450×600×1.2mm厚材質:エコユニボード(2.5mmφ穴4スミ)

型番:

827-57
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:450×600×1.2mm厚
  • 材質:エコユニボード(2.5mmφ穴4スミ)

827-57の仕様・寸法情報

商品タイプ
掲示板(標準タイプ)
材質(本体)
エコユニボード
表示内容
特定高圧ガス消費施設 ガス名・受理年月日・受理番号・取扱主任者
取付仕様
穴4スミ(Ф2.5mm)
JANコード
4571181408573
トラスココード
743-1007
質量(g)
300
寸法(mm)
450×600×1.2厚

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
827-57
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,991
( 3,290 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:450×600×1.2mm厚
材質:エコユニボード(2.5mmφ穴4スミ)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 高圧ガス標識 特定高圧ガス消費施設・エコユニボード・450X600の型番827-57のページです。 型番827-57に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 高圧ガス標識 特定高圧ガス消費施設・エコユニボード・450X600のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 高圧ガス標識 特定高圧ガス消費施設・エコユニボード・450X600
ユニット 高圧ガス標識 高圧ガス・ステッカー・300X300
ユニット 高圧ガス標識 LPガス供給施設
ユニット 高圧ガス充てん中 ステッカーのみ
配管ステッカー(表示内容:アセチレンガス)
配管ステッカー(表示内容:炭酸ガス)
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格2,9911,2382,9911,210867864
通常出荷日4日目4日目6日目6日目1日目2日目
商品タイプ掲示板(標準タイプ)-掲示板(標準タイプ)---
材質(本体)エコユニボード-エコユニボード---
表示内容特定高圧ガス消費施設 ガス名・受理年月日・受理番号・取扱主任者-燃 LPガス供給施設---
取付仕様穴4スミ(Ф2.5mm)-穴4スミ(Ф2.5mm)---
JANコード4571181408573-4571181408627-45711814257784571181426256

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト