17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高圧ガス施設標識

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,362
税込単価
1,498

【仕様】・サイズ:450×300×1.2mm厚・材質:エコユニボード(2.5m...

詳細情報を確認する

型番

未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    • サイズ:450×300×1.2mm厚
    • 材質:エコユニボード(2.5mmφ穴4スミ)
    高圧ガス施設標識  特長

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • 表示内容詳細

    • JANコード

    • トラスココード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数

    表示内容詳細

    JANコード

    トラスココード

    最小発注数量
    塩素
    4571181408443
    743-0876
    2個
    アンモニア
    4571181408467
    743-0892
    2個
    フロン
    4571181408481
    743-0914
    2個
    ○○
    4571181408528
    743-0957
    2個
    4571181408535
    743-0965
    2個
    4571181408542
    743-0973
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,362
    ( 1,498 )
    6日目
    1,362
    ( 1,498 )
    6日目
    1,362
    ( 1,498 )
    6日目
    1,362
    ( 1,498 )
    6日目
    1,362
    ( 1,498 )
    6日目
    1,362
    ( 1,498 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・サイズ:450×300×1.2mm厚
    ・材質:エコユニボード(2.5mmφ穴4スミ)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    高圧ガス施設標識のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    高圧ガス施設標識
    クレーン標識 鉄板
    フォークリフト関係標識
    メッシュ標識 ポリエステル
    防火標識 PVCステッカー
    ユニット ワンタッチ標識コーン取付金具
    メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
    通常価格1,3624,2382,3784,5743601,771
    通常出荷日6日目6日目4日目〜6日目4日目4日目
    商品タイプ安全標識-安全標識-安全標識-
    材質(本体)その他-その他-塩化ビ二―ル(PVC)-
    表示内容その他-その他-許可者以外立入禁止-
    取付仕様その他-その他-テープ-
    取付仕様詳細Ф2.5mm穴4スミ-Φ2.5mm穴4スミ-粘着シール-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト