17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スライダー式表示板

通常単価(税別)
9501,300
税込単価
1,0451,430
通常出荷日:4日目

【用途】容器内の液体・気体の充填状態を表示します。【特長】上下逆転させることでスライダーが移動し、表示...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    その他
  • 表示内容
    その他
  • 表示内容詳細
    充/空
  • 厚さ(mm)
    3
  • 材質1
    硬質プラスチック
  • 摘要
    上下穴2
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 両面表示
  • 材質:硬質プラスチック(穴上1下1)
  • サイズ
    827-36(大):140×60×3mm厚
    827-37(小):95×35×3mm厚

使用方法・使用事例

使用方法

スライダー式表示板  使用方法

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 横(mm)

  • 縦(mm)

  • 質量(g)

  • 寸法(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

横(mm)

縦(mm)

質量(g)

寸法(mm)

最小発注数量
4571181481088
743-0841
60
140
48
140×60×3厚
2個
4571181481095
743-0850
35
95
20
95×35×3厚
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,300
( 1,430 )
4日目
950
( 1,045 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
容器内の液体・気体の充填状態を表示します。
【特長】
上下逆転させることでスライダーが移動し、表示が変わります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライダー式表示板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライダー式表示板
高圧ガス関係標識 回転バルブ表示板
矢印板 ABS樹脂
消防蓄光ステッカー消火器
石綿標識 「石綿セメント管の撤去等の作業…」
取付具 チェーン
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格950-3,4199,600 -990 -969202
通常出荷日4日目1日目6日目4日目〜4日目1日目
商品タイプ安全標識-安全標識-安全標識安全標識
材質(本体)その他ポリプロピレン(PP)その他-ポリプロピレン(PP)その他
表示内容その他その他矢印-その他-
表示内容詳細充/空充ビン/空ビン赤地・白矢印-石綿セメント管の撤去等の作業に関するお知らせ-
厚さ(mm)32--1-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト