17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 高圧ガス標識 高圧ガス・ステッカー・300X300

通常単価(税別)
1,238
税込単価
1,362
通常出荷日:4日目

【仕様】・材質:ステッカー(蛍光文字)・質量(g):50.000

  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    その他
  • 表示内容
    その他
  • 取付仕様
    テープ
  • 材質(本体)詳細
    蛍光ステッカー
  • 表示内容詳細
    高圧ガス
  • 取付仕様詳細
    粘着シール、文字蛍光
  • JANコード
    4571181408320
  • トラスココード
    743-0671
  • 質量(g)
    50
  • 寸法(mm)
    300×300

型番:

827-08
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:ステッカー(蛍光文字)

827-08の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
その他
表示内容
その他
取付仕様
テープ
材質(本体)詳細
蛍光ステッカー
表示内容詳細
高圧ガス
取付仕様詳細
粘着シール、文字蛍光
JANコード
4571181408320
トラスココード
743-0671
質量(g)
50
寸法(mm)
300×300
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
827-08
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,238
( 1,362 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:ステッカー(蛍光文字)
・質量(g):50.000

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 高圧ガス標識 高圧ガス・ステッカー・300X300の型番827-08のページです。 型番827-08に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 高圧ガス標識 高圧ガス・ステッカー・300X300のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 高圧ガス標識 高圧ガス・ステッカー・300X300
ユニット 高圧ガス標識 特定高圧ガス消費施設・エコユニボード・450X600
ユニット 高圧ガス標識 LPガス供給施設
ユニット 高圧ガス充てん中 ステッカーのみ
ユニット 床貼用ステッカー 矢印・PVCステッカー・300X300
ユニット 危険物標識 毒 鉄板・300X300
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格1,2382,9912,9911,2101,2312,818
通常出荷日4日目4日目6日目6日目4日目6日目
商品タイプ安全標識--安全標識安全標識(床用)安全標識
材質(本体)その他--塩化ビ二―ル(PVC)塩化ビ二―ル(PVC)その他
表示内容その他--火気厳禁矢印その他
取付仕様テープ---テープ-
材質(本体)詳細蛍光ステッカー---PVCステッカー鉄板(平板)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト