17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット マグネットシート・マグネットシート・260X50X0.8厚mm

通常単価(税別)
338
税込単価
372
通常出荷日:1日目

【特長】質量が50gのマグネットシートです。【用途】壁面貼付などに使用できます。

型番:

826-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・サイズ:260×50×0.8mm厚
・材質:マグネットシート
・鉄板貼付に

※マグネットは片面です。磁力面を確認してからご利用ください。

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット マグネットシート・マグネットシート・260X50X0.8厚mm 関連画像

マグネットシート貼付時

826-15の仕様・寸法情報

商品タイプ
マグネットシート
形状
角形
長さ(mm)
260
幅(mm)
50
厚み(mm)
0.8
トラスココード
743-0485
質量(g)
50.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
826-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
338
( 372 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】質量が50gのマグネットシートです。
【用途】壁面貼付などに使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット マグネットシート・マグネットシート・260X50X0.8厚mmの型番826-15のページです。 型番826-15に関する仕様情報を記載しております。
ユニット マグネットシート・マグネットシート・260X50X0.8厚mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット マグネットシート・マグネットシート・260X50X0.8厚mm
ユニット ピット内作業標識 ピット内作業中・450X600X0.5厚
ユニット 3WAYベース 高密度ポリエチレン サイズ:mm500φ×260H
ユニット スムーサ金具2個1組 48.6~50.8Ф用
ユニット 配管識別シート無地ロール巻・ユニシート・250幅X50m巻
ユニット 無地板プラスチック・5枚組・80X240
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格3383,61814,0461,86318,647845
通常出荷日1日目4日目2日目1日目4日目2日目
商品タイプマグネットシート-----
形状角形-----
長さ(mm)260-----
幅(mm)50-----
厚み(mm)0.8-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネット素材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト