17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 消防標識 消火栓・鉄板(普通山)・400Ф

通常単価(税別)
3,1825,218
税込単価
3,5005,740
通常出荷日:2日目~4日目

【仕様】・材質:鉄板(普通山・メラミン焼付仕上げ)・スムーサー金具は別売です。

ご注意

  • ボルト、フリーリングは別売
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

826-05、825-06サイズ:400mmφ
826-07サイズ:600mmφ
材質(共通):鉄板(普通山・10mmφ穴上1下1)※スムーサー金具は別売です

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 表示内容詳細

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

表示内容詳細

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
FIRE HYDRANT 消火栓
4571181537136
743-0426
500.000
1個
FIRE CISTERN 防火水そう
4571181537143
743-0434
500.000
1個
消防水利
4571181480883
743-0442
2200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,627
( 3,990 )
2日目
3,182
( 3,500 )
4日目
5,218
( 5,740 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:鉄板(普通山・メラミン焼付仕上げ)
・スムーサー金具は別売です。

ご注意

  • ボルト、フリーリングは別売

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 消防標識 消火栓・鉄板(普通山)・400Фのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 消防標識 消火栓・鉄板(普通山)・400Ф
白鉄板 普通山
消防標識 エコユニボード
クレーン標識 鉄板
消防標識 消防水利(平リブタイプ)
ユニット 一文字看板 鉄板
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格3,182-2,500 -840 -4,23810,35014,538
通常出荷日2日目〜1日目〜1日目〜6日目2日目4日目
商品タイプ安全標識----その他
材質(本体)その他----その他
表示内容その他----その他
取付仕様その他-----
材質(本体)詳細鉄板(普通山・メラミン焼付仕上げ)----鉄板(明治山)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト