17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

機械室名ステッカー PVCステッカー・100X300

通常単価(税別)
238
税込単価
262
通常出荷日:1日目~4日目

【仕様】・サイズ:100×300mm・材質:PVCステッカー

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品仕様

機械室名ステッカー PVCステッカー・100X300 外観1

825-94

機械室名ステッカー PVCステッカー・100X300 外観2

825-95

サイズ:100×300mm
材質:PVCステッカー

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 表示内容詳細

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

表示内容詳細

JANコード

トラスココード

最小発注数量
空調機械室/係員以外の立入禁止
4571181408221
743-0388
4個
消火ポンプ室/係員以外の立入禁止
4571181408238
743-0396
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
238
( 262 )
4日目
238
( 262 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:100×300mm
・材質:PVCステッカー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

機械室名ステッカー PVCステッカー・100X300のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
機械室名ステッカー PVCステッカー・100X300
防火標識 PVCステッカー
ユニット 作業中ステッカーのみ PVCステッカー 417×257
ユニット 産業廃棄物分別ステッカー 100X200
消防標識 (消防隊専用)・プラスチック・100X300
防火標識 蓄光ステッカー150X150
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格2383607251,1015001,290
通常出荷日1日目〜4日目4日目6日目1日目〜4日目〜
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識--
材質(本体)塩化ビ二―ル(PVC)塩化ビ二―ル(PVC)塩化ビ二―ル(PVC)アルミ--
表示内容許可者以外立入禁止許可者以外立入禁止その他その他--
取付仕様テープテープ-その他--
材質(本体)詳細PVCステッカーPVCステッカー----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト