17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防火標識 PVCステッカー

通常単価(税別)
360
税込単価
396
通常出荷日:4日目

【仕様】・機械室のトビラに適しています。・材質:PVCステッカー

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:100×300mm
 
防火標識 PVCステッカー  商品画像1

825-90

防火標識 PVCステッカー  商品画像2

825-92

使用方法・使用事例

使用事例

  • 機械室のトビラに
防火標識 PVCステッカー  使用事例

825-90

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 表示内容詳細

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

表示内容詳細

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ボイラー室/係員以外の立入禁止
4571181408184
743-0345
4個
ポンプ室/係員以外の立入禁止
4571181408207
743-0361
4個
機械室/係員以外の立入禁止
4571181408214
743-0370
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
360
( 396 )
4日目
360
( 396 )
4日目
360
( 396 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・機械室のトビラに適しています。
・材質:PVCステッカー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防火標識 PVCステッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防火標識 PVCステッカー
機械室名ステッカー PVCステッカー・100X300
防火標識 蓄光ステッカー150X150
ユニット 作業中ステッカーのみ PVCステッカー 417×257
電気設備関係ステッカー
緊急地震速報標識 合成紙ステッカー
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格3602381,2907257301,210
通常出荷日4日目1日目〜4日目〜4日目4日目4日目
商品タイプ安全標識安全標識-安全標識安全標識-
材質(本体)塩化ビ二―ル(PVC)塩化ビ二―ル(PVC)-塩化ビ二―ル(PVC)塩化ビ二―ル(PVC)-
表示内容許可者以外立入禁止許可者以外立入禁止-その他その他-
取付仕様テープテープ--テープ-
材質(本体)詳細PVCステッカーPVCステッカー--PVCステッカー-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト