17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 突出し標識 担架・下矢印

通常単価(税別)
1,696
税込単価
1,866
通常出荷日:4日目

【特長】・遠目からでもよくわかる突出しタイプ【用途】・壁面取り付け用の突き出し標識として。

型番:

825-88
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 両面表示
  • サイズ:300×225×2mm厚(折り曲げ50mm)
  • 材質:ペット樹脂(4mmφ穴3)

825-88の仕様・寸法情報

形状
角型
仕様
突き出しタイプ
材質(本体)
ペット樹脂
表示内容
担架/下矢印
取付仕様
取付穴3
サイズ
300×225mm
詳細タイプ
L型突き出しタイプ・普通印刷
厚み(mm)
2
JANコード
4571181480852
トラスココード
743-0337
質量(g)
210
仕様詳細
両面表示

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
825-88
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,696
( 1,866 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・遠目からでもよくわかる突出しタイプ
【用途】
・壁面取り付け用の突き出し標識として。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 突出し標識 担架・下矢印の型番825-88のページです。 型番825-88に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 突出し標識 担架・下矢印のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 突出し標識 担架・下矢印
ユニット 横断幕 KY危険を予知して安全作業!
ユニット 一般イラスト標識 閉まるドアにご注意下さ
ユニット メッシュ横断幕 吊り荷の下に入るな
ユニット 矢印ステッカー黒・10枚組・80X80
ユニット 床貼用ステッカー 矢印・PVCステッカー・300X300
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格1,69610,9931,36630,2001,5601,231
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
形状角型-----
仕様突き出しタイプ-----
材質(本体)ペット樹脂-----
表示内容担架/下矢印-----
取付仕様取付穴3-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト