ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 防火標識 消火器(右矢印)・エコユニボード・225X300

通常単価(税別)
1,201
税込単価
1,321
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・表示内容:右矢印消火器・取付仕様:穴4ヵ所・縦(mm):225・横(mm):300・厚さ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • 表示内容
    その他
  • 取付仕様
    その他
  • 材質(本体)詳細
    再生ポリプロピレン
  • 表示内容詳細
    右矢印消火器
  • 取付仕様詳細
    穴4ヵ所
  • 縱 (mm)
    225
  • JANコード
    4571181408122
  • トラスココード
    743-0248
  • 横(mm)
    300
  • 厚さ(mm)
    1.2
  • 質量(g)
    80

型番:

825-73
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

825-73の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
表示内容
その他
取付仕様
その他
材質(本体)詳細
再生ポリプロピレン
表示内容詳細
右矢印消火器
取付仕様詳細
穴4ヵ所
縱(mm)
225
JANコード
4571181408122
トラスココード
743-0248
横(mm)
300
厚さ(mm)
1.2
質量(g)
80
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
825-73
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,201
( 1,321 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・表示内容:右矢印消火器
・取付仕様:穴4ヵ所
・縦(mm):225
・横(mm):300
・厚さ(mm):1.2
・材質:再生ポリプロピレン
・2.5mmФ穴4スミ
・JANコード:4571181408122
・トラスココード:743-0248
・質量:0.08kg
【材質/仕上】
・再生ポリプロピレン

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 防火標識 消火器(右矢印)・エコユニボード・225X300の型番825-73のページです。 型番825-73に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 防火標識 消火器(右矢印)・エコユニボード・225X300のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 防火標識 消火器(右矢印)・エコユニボード・225X300
防火標識 エコユニボード 225X300
防火標識 エコユニボード・300X225
防火標識 蓄光ステッカー225X300
消火器ステッカー標識
ユニット 防火標識 防火・消火の心得 エコユニボード 900×600
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格1,2011,0901,090 -1,939 -264 -3,030
通常出荷日1日目4日目4日目1日目〜1日目〜6日目
商品タイプ安全標識-----
材質(本体)ポリプロピレン(PP)-----
表示内容その他-----
取付仕様その他-----
材質(本体)詳細再生ポリプロピレン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト