ファクトリーサプライ用品技術窓口

表示補助板 反射 平リブ付

通常単価(税別)
2,110
税込単価
2,321
通常出荷日:4日目

【特長】・視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。・夜間の場合でも懐中電灯で光を照ら...

詳細を確認
  • 表示内容
    白無地
  • 取付仕様
    平リブ
  • JANコード
    4571181526994
  • トラスココード
    106-2275
  • 横(mm)
    400
  • 縦(mm)
    200
  • 摘要
    3M反射ステッカーNo.2110使用、白部反射
  • 質量(g)
    270.000
  • 材質1
    アルミ

ご注意

  • 395-03 埋め込みポール 395-52 平リブ用取付金具を利用して取付けます。

型番:

824-78A
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 白無地
  • サイズ:200×400mm
  • 材質:アルミ(普通山カール加工・平リブタイプ、白部反射・樹脂コーナーパーツ付)

※平リブ用取付金具1個使用

表示補助板 反射 平リブ付  仕様

樹脂コーナーパーツ

使用方法・使用事例

使用事例

表示補助板 反射 平リブ付  使用事例

824-78Aの仕様・寸法情報

表示内容
白無地
取付仕様
平リブ
JANコード
4571181526994
トラスココード
106-2275
横(mm)
400
縦(mm)
200
摘要
3M反射ステッカーNo.2110使用、白部反射
質量(g)
270.000
材質1
アルミ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
824-78A
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,110
( 2,321 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。
・夜間の場合でも懐中電灯で光を照らせば反射します。
【用途】
・屋外の避難場所に表示する為の反射補助看板です。

ご注意

  • 395-03 埋め込みポール 395-52 平リブ用取付金具を利用して取付けます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

表示補助板 反射 平リブ付の型番824-78Aのページです。 型番824-78Aに関する仕様情報を記載しております。
表示補助板 反射 平リブ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
表示補助板 反射 平リブ付
ユニット 作業主任者職務板
安全掲示板 (大) 箱屋根時計付
ユニット 開口部関係標識 開口部注意 両面表示 200×300mm
無災害記録表 プレートのみ 899-21A
移動式クレーンワイヤロープ交換管理表
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格2,1102,377157,4751,87612,071138
通常出荷日4日目1日目9日目4日目1日目4日目
表示内容白無地フォークリフト作業指揮者の職務(マーク、スローガン)無災害+記録表 今月の安全当番 今週の安全目標 お知らせ 安全施工サイクル 現場配置図 +安全十訓 玉掛ワイヤロープの点検 有資格者 建設副産物分別表示 今週の安全当番 作業主任者開口部注意 無断取りはずし禁止無災害・記録表・目標日数移動式クレーンワイヤロープ交換管理表
取付仕様平リブ穴4ヵ所単管用フックボルト止めビス止め吊下げ裏面粘着シール
JANコード457118152699445711815262534571181552689457118146734145711815532664571181553167
トラスココード106-2275124-0559167-7695738-2308167-7620167-7605
横(mm)4004503400300600120

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト