ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ユニット 蓄光テープ 50mm巾

通常単価(税別)
17,086
税込単価
18,795
通常出荷日:4日目

【特長】・屋内の通路・階段等に貼り付けられる避難誘導蓄光テープです。【用途】・階段の手すりや通路側面に...

詳細を確認
  • 蓄光製品は屋外で使用すると劣化がはげしいので必ず屋内でご使用ください。

型番:

824-51
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

824-51の仕様・寸法情報

文字内容
(文字なし)
テープ長さ(m)
10
テープ幅(mm)
50
テープ厚(mm)
0.15
反射
粘着/非粘着
粘着
単品/パック
単品
JANコード
4571181540044
トラスココード
737-4119
薄緑
粘着力(N/25mm)
5.75
材質2
基材:ポリエステルフィルム
材質3
粘着剤:アクリル系
材質詳細
蓄光フィルム
質量(g)
300.000
-
-

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 0.15mm厚
  • 屋内貼用
  • 中輝度蓄光

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット 蓄光テープ 50mm巾 使用例

型番リスト

表示件数
型番
824-51
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,086
( 18,795 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋内の通路・階段等に貼り付けられる避難誘導蓄光テープです。
【用途】
・階段の手すりや通路側面に貼り付けておけば、停電時に避難誘導する事が出来ます。
【商品仕様】
・寸法(mm):50幅×10m巻
・摘要:粘着付(セパレーター台紙付)
・寸法(mm):50幅×10m巻
・摘要:粘着付(セパレーター台紙付)
・トラスココード:737-4119
・質量:0g
【材質/仕上】
・蓄光フィルム

ご注意

  • 蓄光製品は屋外で使用すると劣化がはげしいので必ず屋内でご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 蓄光テープ 50mm巾の型番824-51のページです。 型番824-51に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 蓄光テープ 50mm巾のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 蓄光テープ 50mm巾
ユニット キケン注意テープ(非粘着) ポリエチレン 70mm幅×50m巻
ユニット 標識用ビニールテープ ピンク
高輝度蓄光シートテープ,1枚のシートにテープが15枚付
レフテープ 反射2.5m巻 クリアー/アンバー/レッド/グリーン 866
高輝度蓄光シートテープ,シート1枚にテープ6本
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格17,0861,2861,4573,1917,5004,428
通常出荷日4日目4日目6日目4日目4日目4日目
文字内容(文字なし)その他----
テープ長さ(m)1050-12.50.42
テープ幅(mm)5070-50幅50310
テープ厚(mm)0.150.7--5.3-
反射-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト