ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

高輝度蓄光シートテープ,シート1枚にテープ6本

通常単価(税別)
5,3144,428
税込単価
5,8454,871
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・危険個所やスイッチ回りへの貼り付けに最適です・高輝度蓄光タイプのテープです・1枚のシートにテ...

詳細を確認
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なるため、カタログをご確認ください。

型番:

824-40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

824-40の仕様・寸法情報

テープ長さ(m)
0.42
テープ幅(mm)
310
粘着/非粘着
粘着
JANコード
4571181407804
トラスココード
826-4346
文字内容詳細
無地
材質詳細
蓄光フィルム
質量(g)
180
サイズ
310×420mm(50mm幅)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
824-40

JANコード

トラスココード

質量(g)

サイズ

最小発注数量
4571181407804
826-4346
180
310×420mm(50mm幅)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,3144,428
( 4,871 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・危険個所やスイッチ回りへの貼り付けに最適です
・高輝度蓄光タイプのテープです
・1枚のシートにテープが6枚付いております
【用途】
・事務所・商業施設などに
【商品仕様】
・摘要:高輝度蓄光タイプ、粘着シール
・シート寸法(mm):310×420
・1本あたりのテープ寸法(mm):50×410
・入数:シート1枚にテープ6本
・トラスココード:826-4346
・質量:0g
【材質/仕上】
・高輝度蓄光フィルム

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なるため、カタログをご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高輝度蓄光シートテープ,シート1枚にテープ6本の型番824-40のページです。 型番824-40に関する仕様情報を記載しております。
高輝度蓄光シートテープ,シート1枚にテープ6本のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高輝度蓄光シートテープ,シート1枚にテープ6本
レフテープ 反射2.5m巻 クリアー/アンバー/レッド/グリーン 866
蓄光シマテープ TR6-A
高輝度蓄光式ルミノーバテープS
高輝度蓄光反射テープ 屋内外兼用 50mm幅×5m
反射トラテープ
メーカーユニットユニット日本緑十字社NEMOTO(根本特殊化学)日本緑十字社ユニット
通常価格5,3149,000 -17,54710,66419,5002,860
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目1日目
テープ長さ(m)0.422.53010510
テープ幅(mm)31050601050-
粘着/非粘着粘着粘着粘着粘着粘着粘着
文字内容詳細無地-----
材質詳細蓄光フィルム----ポリエステル樹脂フィルム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト