ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

高輝度蓄光シートテープ,1枚のシートにテープが15枚付

通常単価(税別)
3,191
税込単価
3,510
通常出荷日:4日目

【特長】・危険個所やスイッチ回りへの貼り付けに最適です。・高輝度蓄光タイプのテープです。・1枚のシート...

詳細を確認

型番:

824-43
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

824-43の仕様・寸法情報

テープ長さ(m)
1
テープ幅(mm)
50幅
JANコード
4571181407811
トラスココード
826-4347
材質1
高輝度蓄光アルミシート
厚さ(mm)
0.4
摘要
高輝度蓄光タイプ、粘着テープ
幅(mm)
50
質量(g)
70.000
-
-

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

初期輝度が高く、時間の経過に伴う輝度の減退もゆるやかです。

熱に強く、粗面にも高い粘着性を発揮します。

100℃までの抜群の耐熱性

  • サイズ:50mm幅×1m巻(0.4mm厚)
  • 材質:蓄光アルミシート
  • セパレーター:付
  • 粘着性:有

型番リスト

表示件数
型番
824-43
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,191
( 3,510 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・危険個所やスイッチ回りへの貼り付けに最適です。
・高輝度蓄光タイプのテープです。
・1枚のシートにテープが15枚付いております。
【用途】
・事務所・商業施設などに。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高輝度蓄光シートテープ,1枚のシートにテープが15枚付の型番824-43のページです。 型番824-43に関する仕様情報を記載しております。
高輝度蓄光シートテープ,1枚のシートにテープが15枚付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高輝度蓄光シートテープ,1枚のシートにテープが15枚付
レフテープ 反射2.5m巻 クリアー/アンバー/レッド/グリーン 866
高輝度蓄光シートテープ,シート1枚にテープ6本
50mmx9.1m ハイレベル反射テープ
高輝度蓄光式ルミノーバテープS
ユニット 蓄光テープ 50mm巾
メーカーユニットユニットユニットエスコNEMOTO(根本特殊化学)ユニット
通常価格3,1917,5004,42810,80010,66417,086
通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目4日目
テープ長さ(m)12.50.429.11010
テープ幅(mm)50幅50310501050
JANコード4571181407811----4571181540044
トラスココード826-4347----737-4119
材質1高輝度蓄光アルミシートアクリル(裏面粘着テープ付)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト