17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

廃棄物標識 一般廃棄物保管場所 糊付

通常単価(税別)
2,310
税込単価
2,541
通常出荷日:1日目

【特長】・廃棄物の処理及び清掃に関する法的必需品です。・油性ペンで書けます。・コシがあり貼りやすいステ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    合成紙
  • 表示内容
    その他
  • 取付仕様
    その他
  • 材質(本体)詳細
    合成紙(ポリプロピレン)ステッカー
  • 表示内容詳細
    一般廃棄物保管場所
  • 取付仕様詳細
    裏面糊付
  • JANコード
    4571181407354
  • トラスココード
    742-9720
  • 質量(g)
    130
  • 寸法(mm)
    600×600×0.35厚

型番:

823-90
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 一般廃棄物の積替えのための保管場所(規則第1条の5)
  • サイズ:600×600×0.35mm厚
  • 材質:合成紙(ポリプロピレン)ステッカー
 

■記入例

廃棄物標識 一般廃棄物保管場所 糊付  製品の基本仕様・特長
産業廃棄物以外の廃棄物保管の時掲げるタイプ
事務所・工場から出される生ゴミ・紙・プラスチック製品等の事業系廃棄物。

※標識内下段「保管の高さ」には、屋外で容器を用いずに保管する場合のみ記入します。

使用方法・使用事例

使用事例

廃棄物標識 一般廃棄物保管場所 糊付  使用事例

823-90の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
合成紙
表示内容
その他
取付仕様
その他
材質(本体)詳細
合成紙(ポリプロピレン)ステッカー
表示内容詳細
一般廃棄物保管場所
取付仕様詳細
裏面糊付
JANコード
4571181407354
トラスココード
742-9720
質量(g)
130
寸法(mm)
600×600×0.35厚
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
823-90
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,310
( 2,541 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・廃棄物の処理及び清掃に関する法的必需品です。
・油性ペンで書けます。
・コシがあり貼りやすいステッカータイプです。
【用途】
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則に伴う、法的掲示物として。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

廃棄物標識 一般廃棄物保管場所 糊付の型番823-90のページです。 型番823-90に関する仕様情報を記載しております。
廃棄物標識 一般廃棄物保管場所 糊付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
廃棄物標識 一般廃棄物保管場所 糊付
廃棄物標識 特管産業廃棄物保管場所 糊付
産業廃棄物標識
ユニット 廃棄物標識 特別管理産業廃棄物PCB
廃棄物標識 ゴムマグネット・120X240
ユニット 産業廃棄物分別ステッカー 100X200
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格2,3102,310445 -2,175641 -1,101
通常出荷日1日目2日目1日目〜1日目1日目〜6日目
商品タイプ安全標識安全標識---安全標識
材質(本体)合成紙合成紙---アルミ
表示内容その他その他---その他
取付仕様その他その他---その他
材質(本体)詳細合成紙(ポリプロピレン)ステッカー合成紙(ポリプロピレン)ステッカー----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト