17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 産業廃棄物収集運搬車

通常単価(税別)
1,7852,004
税込単価
1,9642,204
通常出荷日:4日目

【特長】材質:ゴムマグネット取付方式:マグネット式寸法(mm):200×550、150×550

詳細を確認

ご注意

  • カタログ表記の特注は承っておりません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

運搬車を用いて産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、以下の事項を車体の両側面に見やすいように表示しておくこととする。

ユニット 産業廃棄物収集運搬車 関連画像

許可業者の場合

  • 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する
    運搬車である旨
  • 許可業者の氏名又は名称
  • 統一許可番号(下6けた)
ユニット 産業廃棄物収集運搬車 関連画像

文字入れ使用例

規則では標識のサイズ、色、材質は規定していません。識別しやすい文字の色で表示し、産業廃棄物収集運搬車の文字を140ポイント以上(約50ミリ以上)、それ以外の文字を90ポイント以上(約32ミリ以上)とすることと規定。(ただし、90ポイント以上の大きさの文字及び数字を表示できない場合は、この限りでない)また、特別管理産業廃棄物収集運搬車についても、産業廃棄物収集運搬車を特別管理産業廃棄物収集運搬車と読み替えて行います。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 縦(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

縦(mm)

最小発注数量
4571181407279
742-9517
200
4個
4571181407286
742-9525
150
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,785
( 1,964 )
4日目
2,004
( 2,204 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
材質:ゴムマグネット
取付方式:マグネット式
寸法(mm):200×550、150×550

ご注意

  • カタログ表記の特注は承っておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 産業廃棄物収集運搬車のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 産業廃棄物収集運搬車
マグネット表示板 躯体工事
無地板プラスチック 120X60X1厚
矢印ステッカーASタイプ 100×100
マグネット表示板 工事関係
フリー掲示板 13タイプ
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格1,785-9315101,159 -470 -6,571 -
通常出荷日4日目6日目2日目在庫品1日目〜2日目〜1日目〜
材質(本体)ゴムマグネットゴムマグネットエコユニボードアルミステッカーゴムマグネットターポリン
表示内容産業廃棄物収集運搬車躯体工事白無地矢印--
取付仕様マグネットマグネットビス止め、両面テープ止め粘着シールマグネットマグネット/吊下げひも付
表示文字 産業廃棄物収集運搬車----安全掲示板
横(mm)55030060100300-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト