17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット 廃棄物標識 特別管理産業廃棄物PCB

通常単価(税別)
2,175
税込単価
2,393
通常出荷日:1日目

【特長】・廃棄物の処理及び清掃に関する法的必需品です。・油性ペンで書けます。【用途】・廃棄物の処理及び...

詳細を確認

型番:

822-94
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

サイズ:600×600×2mm厚
材質:エコユニボード(2.5mmφ穴4スミ)

822-94の仕様・寸法情報

商品タイプ
掲示板(標準タイプ)
材質(本体)
エコユニボード
表示内容
特別管理産業廃棄物 PCB汚染物質保管場所 関係者以外立入禁止
取付仕様
穴4スミ(Φ2.5mm)
JANコード
4571181407255
トラスココード
742-9495
質量(g)
650.000
寸法(mm)
600×600×2厚

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
822-94
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,175
( 2,393 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・廃棄物の処理及び清掃に関する法的必需品です。
・油性ペンで書けます。
【用途】
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則に伴う、法的掲示物として。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 廃棄物標識 特別管理産業廃棄物PCBの型番822-94のページです。 型番822-94に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 廃棄物標識 特別管理産業廃棄物PCBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 廃棄物標識 特別管理産業廃棄物PCB
産業廃棄物標識
ユニット 廃棄物分別ポケット標識 軟質ビニール 340×777mm
ユニット 危険物標識 毒 鉄板・300X300
ユニット PCBステッカー(5枚組)・PVCステッカー・80X110
ユニット 危険物標識3連(禁煙/火気厳禁/危険)
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格2,175445 -2,2502,8188023,628
通常出荷日1日目1日目〜6日目6日目4日目4日目
商品タイプ掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)---掲示板(標準タイプ)
材質(本体)エコユニボードエコユニボード---エコユニボード
表示内容特別管理産業廃棄物 PCB汚染物質保管場所 関係者以外立入禁止----禁煙 NO SMOKING 火気厳禁 NO OPEN FLAME 危険物品持込厳禁 NO DANGEROUS GOOD
取付仕様穴4スミ(Φ2.5mm)穴4スミ---穴4スミ(Ф2.5mm)
JANコード4571181407255----4571181408658
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト