ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

アネックス フォーラインドライバー 精密

通常単価(税別)
434
税込単価
477
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・アセテート樹脂ハンドルで、精密タイプのドライバーです。

型番:

8200-0-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8200-0-100の仕様・寸法情報

全長(mm)
150
軸長(mm)
100
JANコード
4962485283124
トラスココード
803-6890
重量(g)
14
刃先
[[+]]0
材質1
軸:特殊合金鋼
材質2
グリップ:アセテート樹脂
RoHS?
6
-
-

型番リスト

表示件数
型番
8200-0-100
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
434
( 477 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・アセテート樹脂ハンドルで、精密タイプのドライバーです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アネックス フォーラインドライバー 精密の型番8200-0-100のページです。 型番8200-0-100に関する仕様情報を記載しております。
アネックス フォーラインドライバー 精密のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アネックス フォーラインドライバー 精密
アネックス P柄精密ドライバー +0×50
P柄精密ドライバーセット
スーパーフィット精密ボックスドライバー
スーパーフィット精密へクスローブドライバー
なめた精密ネジはずし 交換用ブレード
メーカーANEXANEXANEXANEXANEXANEX
通常価格4341301,220650 -680645
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目
全長(mm)150--148138-
軸長(mm)100--4030-
JANコード4962485283124-4962485222239-49624853414114962485320324
トラスココード803-6890-493-6400-395-9171249-3641
重量(g)14-99.000-27-
よく一緒に購入される商品

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト