ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

YUKO ミニチュアブラシ(ステンレスワイヤブラシ),質量:7g

通常単価(税別)
4,290
税込単価
4,719
通常出荷日:1日目

【特長】・工業用手作業極細ワイヤブラシです。・フレックスホーン[[R上]]でカバーできないφ12以下の...

詳細を確認
  • 面粗度を上げる目的には使えません。小さなバリ取りにお使いください。

型番:

81-B-8.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

81-B-8.0の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
81-B-8.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,290
( 4,719 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工業用手作業極細ワイヤブラシです。
・フレックスホーン[[R上]]でカバーできないφ12以下の交叉穴に生ずるバリ取りにご利用ください。
・ドリルなどに取り付けて1000rpm以下の右回転で使用します。
【用途】
・交叉穴に生ずるバリ取り。
【商品仕様】
・全長(mm):76
・適用内径(mm):8.0
・ブラシ部長さ(mm):38
・軸径(mm):3.2
・最高使用回転数:1000rpm
・トラスココード:776-7366
・質量:7g
【材質/仕上】
・ワイヤ:ステンレス(SUS302)
・シャフト:ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 面粗度を上げる目的には使えません。小さなバリ取りにお使いください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

YUKO ミニチュアブラシ(ステンレスワイヤブラシ),質量:7gの型番81-B-8.0のページです。 型番81-B-8.0に関する仕様情報を記載しております。
YUKO ミニチュアブラシ(ステンレスワイヤブラシ),質量:7gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
YUKO ミニチュアブラシ(ステンレスワイヤブラシ),質量:7g
ナイロンブラシ質量(g):18
筒型ブラシ,質量40g
ミニチュアブラシ
YUKO フレックスホーン#AO600 AO600,質量:15g
YUKO フレックスホーン#AO600 AO600,質量:85g
メーカーユーコーコーポレーションナカニシトラスコ中山ユーコーコーポレーションユーコーコーポレーションユーコーコーポレーション
通常価格4,2906,400530 -1,322 -13,42012,125
通常出荷日1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜4日目1日目
よく一緒に購入される商品

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング