ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

YUKO ミニチュアブラシ(ステンレスワイヤブラシ),最高使用回転数:1000rpm

通常単価(税別)
2,145
税込単価
2,360
通常出荷日:1日目

【特長】・工業用手作業極細ワイヤブラシです。・フレックスホーン[[R上]]でカバーできないφ12以下の...

詳細を確認
  • 面粗度を上げる目的には使えません。小さなバリ取りにお使いください。

型番:

81-A-0.8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

81-A-0.8の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
81-A-0.8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,145
( 2,360 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工業用手作業極細ワイヤブラシです。
・フレックスホーン[[R上]]でカバーできないφ12以下の交叉穴に生ずるバリ取りにご利用ください。
・ドリルなどに取り付けて1000rpm以下の右回転で使用します。
【用途】
・交叉穴に生ずるバリ取り。
【商品仕様】
・全長(mm):76
・適用内径(mm):0.8
・ブラシ部長さ(mm):16
・軸径(mm):0.4
・最高使用回転数:1000rpm
・トラスココード:776-7307
・質量:0.1g
【材質/仕上】
・ワイヤ:ステンレス(SUS302)
・シャフト:ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 面粗度を上げる目的には使えません。小さなバリ取りにお使いください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

YUKO ミニチュアブラシ(ステンレスワイヤブラシ),最高使用回転数:1000rpmの型番81-A-0.8のページです。 型番81-A-0.8に関する仕様情報を記載しております。
YUKO ミニチュアブラシ(ステンレスワイヤブラシ),最高使用回転数:1000rpmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
YUKO ミニチュアブラシ(ステンレスワイヤブラシ),最高使用回転数:1000rpm
ナイロンブラシ最高使用回転数(rpm):15000
筒型ブラシ,最高使用回転数(rpm):3000
軸付カップブラシ,最高使用回転数(rpm):3000
傘型ブラシ,最高使用回転数(rpm):10000
ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ,最高使用回転数(rpm):15000
メーカーユーコーコーポレーションナカニシトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ミニター
通常価格2,1455,000494 -1,760 -1,110 -2,660 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目
よく一緒に購入される商品

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト