17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

屋外設置用防水ケース

通常単価(税別)
27,975
税込単価
30,773
通常出荷日:7日目

【特長】・屋外使用時の計測器保護に便利な防水ケースです。・ポール設置用備品を標準付属しています。・佐藤...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他アクセサリ
  • トラスココード
    823-0859
  • JANコード
    4974425800933
  • 質量(g)
    1100
  • 材質1
    ABS樹脂
  • 奥行(mm)
    135
  • 高さ(mm)
    440(保護チューブ、突起部含む)
  • 幅(mm)
    215

型番:

8191-92
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8191-92の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他アクセサリ
トラスココード
823-0859
JANコード
4974425800933
質量(g)
1100
材質1
ABS樹脂
奥行(mm)
135
高さ(mm)
440(保護チューブ、突起部含む)
幅(mm)
215

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
8191-92
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,975
( 30,773 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋外使用時の計測器保護に便利な防水ケースです。
・ポール設置用備品を標準付属しています。
・佐藤データロガー:SK-L400TやSK-L200-2シリーズなどに最適です。
【用途】
・コンクリート養生時、打設後の温度管理。
・水が掛かる場所での計測。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋外設置用防水ケースの型番8191-92のページです。 型番8191-92に関する仕様情報を記載しております。
屋外設置用防水ケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
屋外設置用防水ケース
防水型放射温度計
防水型デジタル温度計 HACCP機能
SK-1260・SK-500B専用プリンタ用(8009-82)チャート紙
最高最低温度計
赤外線サーモカメラ
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
通常価格27,97513,7009,900 -9,3003,60449,800
通常出荷日7日目4日目1日目7日目1日目4日目
商品タイプその他アクセサリ放射温度計-その他アクセサリ--
トラスココード823-0859149-6949-166-2756511-6981530-9659
JANコード49744258009334974425826902-497442558270949744258016334974425801886
質量(g)1100196-200071.000174.000
材質1ABS樹脂ABS樹脂、シリコン樹脂-感熱紙本体:ABS樹脂(抗菌剤入り)、シリコンゴムABS樹脂、TPE樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト